LM 導軌引動器
帶球保持器 LM 導軌引動器 SKR型
![帶球保持器 LM 導軌引動器](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguideact/cblmguideact_02.jpg)
此型號在 LM 導軌裝置與滾珠螺桿裝置中採用了帶球保持器,與傳統的 KR 型相較,此型號具備操作速度較快、噪音較低,以及長期免保養等特性。
[公稱型號]
SKR
LM 導軌引動器 KR型 (全滾珠型)
![LM 導軌引動器 (全滾珠型)](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguideact/lmguideact_02.jpg)
滾珠螺桿導程具備從 1 mm 到 25 mm 的各種規格系列可供選擇。
[公稱型號]
KR
無塵室引動器 CKR型
![無塵室引動器 CKR型](./sites/default/files/thkcom/images/tw/products/lmguideact/lm_actuator_c.jpg)
CKR型是藉由獨自的密封墊片的機構達到適合潔淨度4(ISO 14644-1:1999)的引動器。基本構造是使用了受到好評的LM導軌引動器KR型,因此實現了小型化及高剛性。又,LM導軌與滾珠螺桿做了對耐蝕性優越的AP-C處理並且使用低發塵的潤滑脂。