Skip to Contents


Home > 超低微振動滾珠保持器型LM導軌開始接單生產~除了超低微振動以外,亦對應符合ISO規格的世界標準尺寸~【新產品信息】

【新產品信息】
超低微振動滾珠保持器型LM導軌開始接單生產
~除了超低微振動以外,亦對應符合ISO規格的世界標準尺寸~

2024年11月25日

 開始接單生產超低微振動滾珠保持器型LM導軌(型號:SPH)。

超低微振動滾珠保持器型LM導軌(型號:SPH)

 超低微振動滾珠保持器型LM導軌是尺寸符合ISO規格的超低微振動LM導軌。採用8條滾動溝槽及小直徑滾珠,實現直線引導中頂級的超低微振動*。有助於提高測量精度、定位精度和加工表面的品質,從而可以對應需要奈米等級運動精度的領域。

 *所謂的微振動也就是當LM滑塊在LM軌道上移動時,因內部的滾珠(滾動體)滾動使滑塊與滾珠的相對位置有所變化而影響到真直度的現象。特別是需要高精度的加工裝置,會盡可能降低振動。

 既有的超低微振動LM導軌「SPR/SPS形」是採用THK獨自開發的尺寸,其適用範圍僅限於某些設備的引導部,而超低微振動滾珠保持器型LM導軌是尺寸符合ISO規格(世界標準尺寸)的樣式,可從既有產品進行轉換。

 其構造為可以使用在各種安裝姿勢上的4方向等負荷形,不僅僅半導體及液晶裝置相關產業,甚至工具機產業等,需要更高精度市場的客戶皆可活用。

 THK作為機械要素零件領先的製造商,會將所培養的技術和專業知識,繼續開發和提供滿足廣泛領域客戶需求的產品。

 

索取目錄

※下載目錄需要註冊「THK技術支援網站」會員(免費)。
>點這裡註冊新會員

 

特長

超低微振動

採用8條滾動溝槽及小直徑滾珠,藉此增加LM滑塊中的有效滾珠數,成功實現本公司LM導軌中最細微的奈米等級超低微振動。

採用8條滾動溝槽與小直徑滾珠

採用8條滾動溝槽與小直徑滾珠

尺寸符合ISO規格

雖然採用8條溝槽構造,尺寸仍然符合世界標準ISO規格。尺寸有♯25、♯30、♯35、♯45的4種尺寸,滑塊樣式全部有6種。

滾珠保持器效果

此型號採用了THK長年精心鑽研的核心技術「滾珠保持器」。滾珠透過滾珠保持器循環移動時,消除了滾珠之間的摩擦,提高了潤滑油的維持性能,從而實現了使用壽命長且長期免保養的效果。