Skip to Contents


Home > 對應高加減速・低滑動阻力 小型LM導軌開始接單生產~有助於裝置引導部的速度及高加減速,提升生產性~【新產品信息】

【新產品信息】
對應高加減速・低滑動阻力 小型LM導軌開始接單生產
~有助於裝置引導部的速度及高加減速,提升生產性~

2024年11月13日

 THK開始接單生產對應高加減速及低滑動阻力的小型LM導軌(型號:AHR)。

高加減速對應・低滑動阻力 小型LM導軌(型號:AHR)

 對應高加減速及低滑動阻力的小型LM導軌是一款具有高加減速性能的LM導軌,有助於提高半導體晶片的生產能力。結合了小型LM導軌在高速、高加減速運動中的耐用性和低滑動阻力性能,並且與既有採用2列哥德式溝槽的小型LM導軌具有安裝尺寸互換性。

 新開發的滾珠循環零件實現最高速度5m/s及最高加減速度300m/s2,非常適合需要提高生產率的半導體製造設備,像是需要高生產性能的黏晶機及測試分類機等半導體後製成設備,還有貼片機等主軸引導部。

 THK 將繼續透過扎實的技術能力為技術創新做出貢獻,為引領下一代技術的半導體設備行業提供更高的速度、更高的精度、更小的尺寸和更長的使用壽命。

 

索取目錄

※下載目錄需要註冊「THK技術支援網站」會員(免費)。
>點這裡註冊新會員

 

特長

對應高速・高加減速

透過新開發的循環零件,實現了高強度與高韌性。提升進行高速、高加減速動作時的堅固性,有助於提升產能。

低滑動阻力

採用THK的核心技術「理想的4列圓弧槽 2點接觸構造」,實現了低滑動,且有助於提高伺服控制性能。

安裝尺寸具互換性

其安裝尺寸與既有採用哥德式溝槽的小型LM導軌具互換性,可輕鬆置換。