Skip to Contents


Home > 文化資產展示櫃用免震平台「VIT型」的訂單接受開始~THK免震保護文化資產的歷史使命~【新產品信息】

【新產品信息】
文化資產展示櫃用免震平台「VIT型」的訂單接受開始~THK免震保護文化資產的歷史使命~

2024年7月1日

 THK將為擁有歷史文化資產的文化設施開發展示櫃用免震平台「VIT型」,並自10月起接受訂單。

 文化資產展示櫃用免震平台「VIT型」主要針對博物館、美術館等文化設施中使用的周邊4面覆蓋玻璃的燈籠型獨立展示櫃,設計薄型(高度最小為96mm)的免震設備。免震結構將支撐(直動導軌)、恢復(彈簧)、減震(黏性減震器)功能合而為一,安裝在展示用玻璃櫃的正下方,不僅可以保護櫃本身,還可以保護歷史價值非凡的文化資產免受地震的嚴重損害。

vit_1
免震平台「VIT型」:只需放在獨立展示櫃的正下方即可完成安裝

vit_2
支撐部分配備的直動導軌結構

 THK應用於世界各地工業機械中的直動導軌技術,從建築用免震到地板免震,積累了眾多成功案例。通過THK免震技術減少地震影響,為客戶提供最適合其需求的地震防護。

 

索取目錄

※下載目錄需要註冊「THK技術支援網站」會員(免費)。
>點這裡註冊新會員

 

特長

與展示櫃規格相符的產品系列

根據標準化的展示櫃形狀提供4種尺寸(□600、□750、□900、□1200)。

提供與展示櫃相配的選件(調節器、腳輪、滑輪)。

最大限度發揮直動導軌特性,減少地震影響

支撐物採用球循環導軌UGR支撐,不會分離。

可抵抗拉力和扭力,並以穩定的運動保護支撐物免受地震。

具有黏性減震器的減震機制和彈簧的恢復功能。

經實證的免震性能

具有抵抗6弱以上大地震的免震性能,已驗證其応答解析與振動試驗結果一致。

vit_3
展示櫃振動試驗結果 加速度反應
(1995年兵庫縣南部地震 神戸市內觀測波)