Skip to Contents


Home > 擴增微型滾珠螺桿的產品陣容 ~預期需求會有增長因此將21個ø16以下的小軸徑型號標準化~【新產品信息】

【新產品信息】
擴大小型滾珠螺桿的產品陣容
~預計需求增長的 ø16 或更小的直徑尺寸的 21 個型號的標準化~

2022年10月18日

 預期在半導體製造設備、電子元件貼片機、醫療相關設備方面對微型滾珠螺桿的需求會有增長,因而展開擴增型錄標準品的產品陣容。

mbf_blk_mtf_blk_Traditional Chinese

 微型滾珠螺桿是軸徑小於ø16的小直徑滾珠螺桿的總稱,已被廣泛用於小型設備,具有微型化的獨特特性。

 近年來,滾珠螺桿的周圍環境發生了巨大的變化,尤其是半導體製造設備、電子元件貼裝機、醫療相關設備等,因預計小直徑滾珠螺桿的需求量會增加,出現許多希望標準化的聲音。

 THK根據客戶的需求,將ø6、ø8、ø10、ø12、ø14這5種螺桿軸,1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、8mm、10mm這9種導程,共21種螺桿軸徑和導程的組合型號列入新的產品陣容。

 從一般工業機器到精密機器和小型高精度機床,THK將為提高各種設備的性能做出貢獻。

 

索取目錄

※下載目錄需要註冊「THK技術支援網站」會員(免費)。
>點這裡註冊新會員

 

產品陣容介紹

作為型錄標準品展開

將以前有接單生產實績的螺桿軸徑、導程列入標準品產品陣容進行展開。

型號 螺桿軸徑 導程
MBF型 (精密)
mbf
型錄標準品:ø4~14mm

追加陣容:ø6、ø8、ø10、 ø12
型錄標準品:1~4mm

追加陣容:1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm
BLK型 (精密)
blk_seimitu
型錄標準品:ø15~50mm

追加陣容:ø8
型錄標準品:10~50mm

追加陣容:8mm
MTF型 (轉造)
mtf
型錄標準品:ø6~14mm

追加陣容:ø8、ø10、 ø14
型錄標準品:1~5mm

追加陣容:1mm、2mm、4mm、5mm
BLK型 (轉造)
blk_tennzou
型錄標準品:ø15~50mm

追加陣容:ø8、ø10
型錄標準品:10~50mm

追加陣容:8mm、10mm