【新產品訊息】
LM導軌引動器 左右螺紋規格「KR-RL型」開始販售
用一個馬達實現左右對稱的動作
![](/sites/default/files/thkcom/ja/news/products/2021/KR-RL_Photo_566_318.png)
2021年6月15日
驅動部的滾珠螺桿軸採用左右螺紋的LM導軌引動器「KR-RL型」開始販售。
「KR-RL型」是將LM導軌以及滾珠螺桿組件產品模組化,繼承了KR型緊湊、高剛性、高精度等優點的LM導軌引動器。
滾珠螺桿軸採用了左右對稱,並可同時驅動的左右螺紋,用一個馬達即可實現抓握、開關等動作。目標市場是電子零件產業、汽車零件產業等,預測對FA自動化有需求之產業。也適用於全自動剝線機(電纜線末端的外皮剝落)的刀具移動部、機器人的電動夾爪、螺絲鎖緊機、分配器等用途。
「KR-RL型」產品陣容備有#15~#65的9種尺寸可供選擇。有助于實現設備的小型化,並減少設計和裝配的工時。
特長
驅動部採用左右螺紋
用一個馬達實現「開」「關」動作。可使用於抓握、測量、定位等多種用途。
模組構造
採用模組構造的 KR,可大幅減少使用 LM導軌和滾珠螺桿的組合式產品之零件數量。
此外,由於減少採購工作、交期管理、設計、組裝等工時,可縮短完成設備前的準備時
間。
可用於全方向
直線運動引導部的各滾珠列以接觸角45°配置,針對作用於內滑塊的四方向力(徑向、 反徑向、橫向),皆能實現相同的額定負荷。全方向各種姿勢下皆可使用。最適用於自 由移動的機械手臂的末端執行器。
豐富的產品陣容
產品陣容備有 9種尺寸、2種滑塊種類等,可依照用途選擇。
![KR-RL_豊富なラインナップ](/sites/default/files/thkcom/ja/news/products/2021/KR-RL_lineup_390_218.png)