Skip to Contents


Home > 小型滾珠花鍵「LFK-X/LFH-X型」

小型滾珠花鍵「LFK-X/LFH-X型」

2020年7月15日

作為滾珠花鍵LF-X型的新系列,我們開發了緊湊型滾珠花鍵"LFK-X/LFH-X型",
並且已經開始接受新訂單。 其形狀特點是緊湊型滾珠花鍵,可實現設備部件的小型化和輕量化,
並可根據用途提供豐富的軸直徑尺寸,
滿足客戶的需求。
這款新產品是應客戶的諸多需求而開發髮的。

可實現小型設計

LFK-X型、LFH-X型設計的中心高比既有的LF-X型還要低,使安裝周邊零件也得以小型化。

輕量化

由於法蘭形狀不同,因此與採用圓形法蘭設計的LF-X型相比,花鍵螺帽質量減低,進而使裝置得以輕量化。

產品陣容

產品陣容包含φ5~φ30共9種尺寸,以及標準型與長型(φ5~φ8)的2種花鍵螺帽類型。

單位:mm

公稱型號

花鍵軸 螺帽尺寸
(L):長型 LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 42 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51