工具機用 高速滾珠螺桿「BSM型」
特徵1 高速性能
透過新研發的循環結構,大幅提升了DN值。
從以往產品的DN值13萬大幅提升至17萬。
採用回應了高速性能要求的大導程。
最大進給速度121m/min(為BSM4030-6時)
最高進給速度
螺桿軸外徑(mm) | 導程(mm) 單位m/min | |||
---|---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 30 | |
φ36 | - | 90 | - | - |
φ40 | 65 | 81 | 101 | 121 |
φ45 | 58 | 73 | 90 | - |
φ50 | 52 | 66 | 82 | 98 |
φ63 | 41 | - | - | - |
特徵2 因應工具機所需性能的設計
成功提升負荷能力的溝槽設計。
BSM透過採用了獨特的溝槽設計與2條溝結構,成功提升負荷能力。
特徵3 小型、高剛性
比起本公司以往產品,螺帽外徑不但更小型,且實現了高剛性。
BSM-B比起本公司以往產品,螺帽外徑體積更小,對省空間設計貢獻良多。
此外,為了實現高剛性,藉由加長全長增加了負荷迴路數。
產品結構
BSM產品陣容
螺桿軸外徑 | 導程 | |||
---|---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 30 | |
φ36 | - | 〇 | - | - |
φ40 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
φ45 | ● | ●〇 | ●〇 | - |
φ50 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
φ63 | ● | - | - | - |
●:BSM型 ◯:BSM-B型(小體積螺帽類型)