![KSF](/sites/default/files/images/tw/products/Update150914/KSF_without_moter.jpg)
下載
特徵
1. 適用馬達額定輸出提升
保持輕巧的外側軌道,增大了滾珠螺桿軸徑。由於滾珠螺桿末端也增大,與本公司同尺寸的引動器相較,可使用額
定輸出更大的馬達。
藉此可實現連續高速、高加減速動作並提升生產節拍時間。
![](/sites/default/files/images/tw/products/Update150914/motor.png)
2. 高速、高加減速
藉由滾珠螺桿的長導程化、實現最高速度2000mm/s。(※KSF8導程40的場合)
若採用更大的相容馬達,即可實現更快加減速度的搬運。(最大2G)
![High speed](/sites/default/files/images/tw/products/UpdateBT_150914/high-speed.png)
3. 緊湊設計、輕巧化
比較本公司使用相同額定輸出馬達的引動器,K S F4比V L A S T60約縮減45%的體積,重量減輕約11%;K S F8比
USW16T約縮減67%的體積,重量減輕約37%。
![](/sites/default/files/images/tw/products/Update150914/compact.png)
4. 長壽命
LM導軌部、滾珠螺桿部的基本動額定負荷提升後,於最大可載重量下,可行走高達20,000k m(K S F4, K S F5導程10mm者為10,000km),大幅延長使用壽命。
![](/sites/default/files/images/tw/products/Update150914/20000.png)