Çok Kararlı Çalışma Özellikleri için Kremayer ve Pinyon Mekanizmalı Çapraz Makaralı Kılavuz VRG
Çapraz Makaralı Kılavuz VRG ile THK, sınırlı strok hareketleri için son derece düzgün çalışan ve yüksek hassasiyetli bir doğrusal kılavuz sunar. Montajı kolaylaştırmak ve kılavuz sistemini daha da kompakt hale getirmek için THK artık bu seriyi geniş bir merkez rayıyla da sunuyor.
Resim 1 Çapraz Makaralı Kılavuz VRG ve merkez raylı yeni tip VRG-W
Bu Çapraz Makaralı Kılavuzun özel bir özelliği, her doğrusal hareket sırasında kafesi ortogonal olarak düzenlenmiş hassas makaralarla eşzamanlı olarak yönlendiren entegre kremayer ve pinyon mekanizmasıdır. Bu şekilde, kafesli lineer kılavuzlarda titreşimler, atalet momentleri veya şoklar nedeniyle meydana gelebilecek ve daha fazla aşınmaya ve/veya çalışma kesintilerine yol açabilecek kafesin yer değiştirmesi önlenir. Ayrıca silindirler ile kafes arasındaki yakın temas, yağlayıcı sızıntısını azaltır ve aynı zamanda düşük aşınmalı ve düşük sürtünmeli çalışma sağlar. Zorlu uygulamalar için VRG tipinin korozyona dayanıklı versiyonu da mevcuttur.

Resim 2 Senkronize kafes kılavuzu için kremayer ve pinyon mekanizması
İki paralel Çapraz Makaralı Kılavuz monte edilerek kılavuz, dört ana yönden gelen yükleri karşılayabilir; bu, yeni merkez ray ile daha da kolay bir şekilde başarılabilir. Burada çok kompakt ve hassas bir kılavuz sistemi elde etmek için yalnızca çapraz makaralı kılavuzun takılması yeterlidir.
Resim 3 Geniş merkez raylı Çapraz Makaralı Kılavuz VRG-W için montaj örneği
Dengeli, düzgün çalışma özellikleri ve son derece kompakt boyutları sayesinde Çapraz Makaralı Kılavuz VRG aynı zamanda minimum strok hareketi olan uygulamalar için de uygundur. Önceki tip VR ile boyutsal olarak uyumludur ancak daha fazla yuvarlanma elemanına ve daha yüksek yük kapasitesine sahiptir. Optik ölçüm cihazlarında, yarı iletken üretim sistemlerinde, optik konumlandırma sistemlerinde, taşıma cihazlarında ve X-ışını makinelerinde kullanım için idealdir.