Farklı pazar gereksinimleri için ürün yelpazesinin genişletilmesi
JIMTOF'ta ilginç yeni yayınlar
THK, gösterinin dört yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirileceği Tokyo'daki JIMTOF 2022'de 8 Kasım'dan itibaren altı gün boyunca sergilenecek. Şirket, pazarın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bu fırsatı lineer kılavuzlar ve vidalı mil yelpazesini genişletmek için kullanacak.
Vidalı Mil Modeli SDA-V
SDA-V hassas vidalı mil şu anda 10 - 50 mm mil çapları ve 4 - 50 mm hatvelerden oluşan 107 mil çapı-uç kombinasyonunda mevcuttur. Somun ölçüleri ISO/DIN/JIS standartlarına uygundur. Yüksek hızlı çalışma için tasarlanmıştır. 5.000 min-1 maksimum hızı ve geleneksel tiplere kıyasla %30 daha küçük dış çapı ile bu vidalı mil, yüksek hızlı ve kompakt makine ve ekipmanlar için pazar gereksinimlerini karşılar.
Yeni boyutlar, 20, 32, 38 ve 40 mm'lik şaft çaplarını ve 6, 8 ve 15 mm'lik hatveleri içerir. Çeşitli ihtiyaçları karşılamak için müşterilerimizin talep ettiği ürün yelpazesi genişletmesini hızlı bir şekilde standart hale getiriyoruz.

Resim 1 Yüksek hızlar ve kompakt makineler için hassas vidalı mil SDA-V
Broşürü İndirin SDA-V/SDAN-V
LM Kılavuzu / Doğrusal kılavuz Modeli HDR
LM Kılavuz HDR'nin bir özelliği, dört bilya oluğunun DB yapısı tarafından elde edilen MC yönündeki yüksek sağlamlıktır. Böylece bu LM Kızağı, yalnızca tek bir ray ile yuvarlanma yönünde büyük bir moment yükünü emebilir. Aynı zamanda, bu tip tüm montaj konumlarında kullanılabilir - yatay, dikey, duvar veya baş üstü montaj. Ana boyutlar, dünya çapında kabul edilen ISO standardına uygundur.
Birden fazla müşteri isteğine yanıt olarak, HDR serisi daha hafif bloklarla desteklendi. Bu blokların daha kısa olması nedeniyle daha uzun stroklar da kapsanabilir.

Resim 2 LM Kılavuzu / Doğrusal Kılavuz HDR, tek raylı sistemler için en uygun şekilde kısa bloklarla
Broşür HDR'yi İndirin
Plaka kapaklarını hızlı bir şekilde monte etmek için WPC-ST modeli genişletme aleti
Genişletme aracı WPC-ST, plaka kapağının takılması için devrim niteliğinde ve basit bir yöntem sunan özel bir araçtır. Plaka kapağının kendisi, yabancı parçacıklara karşı koruma sağlamak için rayın üst tarafına monte edilmiştir, böylece ray deliklerinden bloğa kir parçacıkları giremez. Önceden, plaka kapağını monte edebilmek için bloğun geçici olarak raydan çekilmesi gerekiyordu. WPC-ST genişletme aracıyla buna artık gerek yok.
Bu ürün iki tür doğrusal kılavuzla uyumludur: LM Kılavuz HDR (15 ila 65 arası tüm boyutlar) ve makaralı kılavuz SRG (25 ila 65). Hem rulodan tabak kapakları hem de lineer kılavuzlarla bir set halinde tabak kapakları mevcuttur.

Resim 3 Plaka kapaklarını hızlı bir şekilde monte etmek için WPC-ST modeli genişletme aleti
WPC-ST genişletme aletinin ürün ayrıntılarını ve kapak takarken yapılan işlemleri içeren videolar, resmi THK YouTube kanalında mevcuttur.