Minyatür vidalı miller için yeni boyutlar
Artan talep beklentisiyle standartlaştırılmış 16 mm'ye kadar vidalı mil çaplarına sahip 21 boyut
THK, al ve yerleştir makineleri ve tıbbi cihazların üretimi için talaş üretim ekipmanı ve bileşenlerine olan talepte beklenen istikrarlı bir artışla birlikte, standart minyatür vidalı mil yelpazesini genişletiyor.
![Miniature Ball Screw](/sites/default/files/Miniature Ball Screws_tr.png)
Genel olarak, vidalı mil çapı 16 mm'den az olan vidalı millere minyatür vidalı miller denir.
THK, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için dokuz farklı hatve (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8 ve 10 mm) minyatür vidalı mil aralığına. Bu, vida mili çapı ve eğiminin 21 yeni standart kombinasyonunu oluşturur.
Model | Vida mili çapı | Hatve |
---|---|---|
MBF (konumlandırma için)
![]() |
Eklenen vida mili çapları: ø 4~14 mm |
Eklenen hatveler: 1~4 mm |
BLK (konumlandırma için)
![]() |
Eklenen vida mili çapları: ø 15~50 mm |
Eklenen hatveler: 10~50 mm |
MTF (Taşıma için)
![]() |
Eklenen vida mili çapları: ø 6~14 mm |
Eklenen hatveler: 1~5 mm |
BLK (Taşıma için)
![]() |
Eklenen vida mili çapları: ø 15~50 mm |
Eklenen hatveler: 10~50 mm |
Katalog İndir