Lineer Teknolojide İlk Minyatür Masuralı Kılavuz
Minyatür Masuralı Kılavuz HRG
![Minyatür Masuralı Kılavuz HRG](/sites/default/files/HRG Cover (small).png)
Minyatür Masuralı Kılavuz HRG
Minyatür Masuralı Kılavuz veya lineer kılavuz HRG, yuvarlanma elemanları olarak masuralar kullanır ve bu nedenle talaş tutucularda ve yarı iletken endüstrisinde sınırlı kurulum alanına sahip diğer sistemlerde bulunanlar gibi son derece kompakt boyutlarla maksimum performans için zorlu gereksinimleri karşılar.
Yüksek Sertlik ve Uzun Hizmet Ömrü
![Minyatür Masuralı Kızağın Yapısı](/sites/default/files/Masuralı Lineer Kızak.png)
Minyatür Masuralı Kızağın Yapısı / Masuralı Lineer Kızak
En küçük masuralı kılavuzumuz olan HRG serisi, benzer boyuttaki diğer lineer kılavuzlardan daha yüksek sertlik ve daha uzun ömür sağlar. Rayın yanlarında 45°'lik bir açıyla silindirlerle temas eden yuvarlanma yolları vardır; bu, bu tipe dört ana yönde de aynı yük oranlarını sunar ve bu nedenle tüm montaj yönleri için uygundur (duvara montaj, yatay, baş aşağı ve dikey).
![Tüm ana yönlerde yüksek rijitlik](/sites/default/files/Tüm ana yönlerde yüksek.png)
Tüm ana yönlerde yüksek rijitlik ve aynı yük değerleri için tasarım
Üç Boyut Mevcuttur
HRG serisi üç boyut içerir: 8 mm genişliğinde raylı ve 16 mm genişliğinde bloklu HRG8, 10 mm genişliğinde raylı ve 20 mm genişliğinde bloklu HRG10 ve 12 mm genişliğinde raylı ve 27 mm genişliğinde bloklu HRG12. Müşteriler ayrıca farklı uzunluklardaki bloklar arasından seçim yapabilir.
Katalog İndir