Kafesli Bilyeli LM Kızak
Modeller
Model SHS | Her bir bilye sırası 45°’lik değme açısı ile düzenlendiğinden bu model tüm yönler için kullanılabilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
Model SSR | Düşük bölüm yüksekliği ve radyal yönde 90° ’lik bilye bağlantı yapısı ile sağlanan küçük tasarım bu modeli yatay kızak birimleri için en iyi model haline getirir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
Model SHW | LM rayı alçak profil ve ağırlık merkezli geniş bir yapıya sahip olduğu için 4 yönden de eşit yüklü bu LM Kızak serisi yüksek bir Mc momentine ulaşır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
Model SRS | LM rayı düşük bölüm yüksekliğine sahip olduğu için bu LM Kızak hafif ve küçük bir yapıya ulaşır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
Model SCR | Bu LM Kızak dikey bir LM sistemi olduğu için, yatak kovanı olmaksızın X-Y hareketi gerçekleştirebilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |