THK Yeni Kılavuz Sistemini Sunuyor: CurviLinear Tekerlek Kılavuzu
THK, CurviLinear Tekerlek Kılavuzu ile doğrusal ve eğri raylarda hassas ve düzgün hareketler için özel olarak geliştirilen yenilikçi bir kılavuz sistemi sunuyor. Entegre çift sıralı açılı temaslı bilyalı rulmanlara sahip sağlam metal silindirler, kılavuz taşıyıcıların 5 m/s'ye kadar hızlarda olağanüstü düzgün hareket etmesini sağlar.

Şekil 1: Sabit ve çok eğrilikli versiyonlarda CurviLinear Tekerlek Kılavuzu
CurviLinear Tekerlek Kılavuzu iki versiyonda sunulmaktadır: standart eğriliğe sahip sabit yarıçaplı kılavuz raylar ve çeşitli ray düzenlerine dinamik olarak uyum sağlayan çok eğrilikli tip. Bu iki varyant için karşılık gelen kılavuz taşıyıcılar optimize edilmiştir:
- Sabit eğrilik için taşıyıcı: Dört adet optimum şekilde düzenlenmiş silindir, hem düz hem de eğri ray bölümlerinde neredeyse boşluksuz ve düzgün hareketlere izin verir. Silindirlerin eksantrik montajı sayesinde, montaj veya bakım sırasında boşluk hassas bir şekilde ayarlanabilir ve minimum boşluk veya hafif ön yükleme ile optimum temas sağlanır.
- Çoklu eğrilik taşıyıcı: Çift silindirler arasında dönen eksenlerle donatılmış bu kılavuz taşıyıcı, S şeklindeki raylar dahil olmak üzere farklı ray eğriliklerine otomatik olarak uyum sağlar.

Şekil 2: Ayrıntılı silindir düzenlemesi
Her iki taşıyıcı tipi de 1950 N yük kapasitesi sunar. Kavisli ray segmentleri 75, 150 ve 300 mm yarıçaplarında ve 90° ve 180° segment açılarında mevcuttur. Çeşitli uzunluklarda bulunan doğrusal raylarla birleştirilen sistem, mühendislere özellikle taşıma ve besleme görevleri için kapsamlı uygulama olanakları sağlar.
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:
THK GmbH European Headquarters
Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: info.ehq@thk.eu