Uç İşleme ve Destek Rulmanlarıyla Yeni Kuruluma Hazır Hassas Bilyalı Vidalar SDA-VZ
Yeni SDA-VZ serisiyle THK, standartlaştırılmış uç işleme ve ilgili destek yataklarına sahip hassas bilyalı vidalar sunuyor. Bu, kanıtlanmış bilyalı vidaların tasarım ve montaj sürelerini azaltır. Teğetsel bilya geri dönüşlü özel bilya sirkülasyon sistemi, sabit torku korurken 5.000 dk⁻¹'ya (DN değeri: 100.000) varan dönüş hızlarına ulaşılmasına olanak tanır.
Çizim 1 EK-L ve EF-L destek yataklarına sahip SDA-VZ serisinin montaja hazır hassas bilyalı vidaları
Bir başka avantaj da, yeni tanıtılan EK-L ve EF-L destek yatakları tarafından sağlanmaktadır; bunlar, önceki destek yataklarıyla karşılaştırıldığında, iş milinin merkez ekseninde daha düşük bir yüksekliğe izin verir ve doğrusal kılavuzlar için daha küçük boyutların seçilmesine olanak tanır.
Çizim 2 İş milinin merkez ekseninin geleneksel destek yatakları ve yeni EK-L ve EF-L destek yatakları ile yükseklik karşılaştırması
Çizim 3 Daha küçük doğrusal kılavuzlar kullanma seçeneğiyle birlikte yeni destek yataklarının sağladığı azaltılmış montaj alanı
Dış çapı %30'a kadar daha küçük olan bir somuna sahip SDA-VZ vidalı mil ile birlikte bu, çok çeşitli uygulamalarda daha kompakt sistemlere ve makinelere katkıda bulunur.
Çizim 4 Standart hassas bilyalı vidanın daha küçük SDA-VZ tipiyle karşılaştırılması
Müşterilerin farklı gereksinimlerini karşılamak için THK, SDA-VZ serisini 10 ila 25 mm arasında değişen mil çaplarına sahip toplam 151 modelle sunmaktadır. 10, 12 ve 25 mil çapları için somunun dış boyutları ISO standardı 3408'e uygundur.