Yüksek hızlı çalışma için yerden tasarruf sağlayan bilyeli freze
THK, LT-X, LF-X ve LTR-V modellerinin bilyeli frezeleri veya tork milleri ile , tek bir mil kullanarak tork ve doğrusal hareketi iletmek üzere tasarlanmış dönme önleyici doğrusal kılavuzlar sunar. Şaft üzerindeki kanallar arasındaki yeni bilya sirkülasyon sistemi ve somundaki devridaim sayesinde bu bilyalı yivler aynı zamanda yüksek hızlı çalışmaya da uygundur.

Çizim 1 Yüksek hızlı çalışma için LT-X, LF-X ve LTR-V serisinin yerden tasarruf sağlayan bilyeli frezeleri
Önemli ölçüde daha kompakt tasarımlara olanak tanır
LT-X ve LF-X modellerinin somunlarının dış çapı, önceki LT ve LF modellerine göre %20 daha küçüktür. Bu, daha kompakt tasarımlar elde edilmesini sağlar ve dolayısıyla genel makine tasarımında bir azalma sağlar.

Çizim 2 LT ve LT-X modellerinin somun dış çaplarının karşılaştırılması
Yüksek hızlı çalışmaya uygun
Yeni bilya sirkülasyon sistemi, yuvarlanma yolu oluklarındaki yük alanı ile somundaki bilya geri dönüşü arasındaki bilya dolaşımını optimize eder ve 49 m/s² ivmeyle 2 m/s'ye varan hızlarda çalışmayı mümkün kılar. Uzun süreli bir testte bu değerlerde anormal aşınma olmadan 10.000 km'lik bir koşu mesafesi elde edildi.
Geliştirilmiş çalışma özellikleri
Optimize edilmiş bilya sirkülasyonu, düzgün çalışma özelliklerini garanti eder ve aynı koşullar altında 10 mm/s hızda yapılan bir karşılaştırma testinde de görüldüğü üzere, önceki LT ve LF modellerine kıyasla kayma direncindeki dalgalanmaları azaltır.

Çizim 3 Önceki ve yeni modelin kayma direncindeki dalgalanmalar
Döner bilyeli spline LTR-V
Eş zamanlı dönme ve doğrusal hareket için bu döner bilyeli spline'da somun ve destek yatağı tek bir ünite oluşturur. LT-X modelini temel alan yeni LTR-V modeli, önceki LTR-A modeline kıyasla çok daha kompakt ve hafiftir.

Çizim 4 Doğrusal ve dönme hareketleri için LTR-V modeliyle uygulama örneği
Mevcut modeller ve boyutlar
LT-X ve LT-F bilyeli kamalar standart olarak 3 ila 30 mm arası şaft çapları ve 0,42 ila 319 Nm arası statik tork değerleri ile mevcuttur. Döner bilyeli spline, 16 ila 25 mm arası şaft çapları ve 68,6 ila 207 Nm arası statik tork değerleri ile mevcuttur.