Kompakt Tasarımlı Lineer Aktüatör KSF ve Temiz Oda Uygulamaları için CKSF
THK, kompakt KSF serisi ve temiz oda uyumlu CKSF serisini ekleyerek halihazırda rakipsiz olan lineer aktüatör yelpazesini genişletiyor.
Çizim 1 Açık tasarımlı, kapak plakalı ve kapalı tasarımlı kompakt KSF doğrusal aktüatör
KSF lineer aktüatör, 2,5 m/s'ye varan yüksek hızlar ve 4 G'ye varan ivme için tasarlanmış, son derece kompakt ve hafif bir tahrik ünitesidir. Bu, büyük uçlu bir bilyalı vidalı tahrik aracılığıyla elde edilir; doğrusal kılavuzu, dış kılavuz işlevi gören yüksek sağlamlık ve yüksek hassasiyete sahip bir U profiline dönüştürür. KSF serisinin ayrıca harici parçacıklara karşı koruma sağlayan ve 1500 mm'ye kadar strok uzunluklarına izin veren kapalı bir versiyonu da mevcuttur.
Çizim 2 Temiz oda uyumlu, emme portlu CKSF doğrusal aktüatör
Temiz oda uyumlu CKSF lineer aktüatör, KSF serisinin temel tasarımını temel alır ancak ISO 14644-1 Sınıf 4 uyarınca temiz oda uyumluluğunu karşılar. Tamamen kapalı yapısı, emme portları ve yüzeyin hava geçirmediği bir kapatma şeridi ile birlikte temas, toz oluşumunu sınırlar.
Şekil 3 Mıknatıslar kapak şeridinin kalkmasını ve dolayısıyla yabancı parçacıkların çevreye salınmasını engeller
CKSF serisi beş boyutta mevcuttur ve maksimum 2,5 m/s hız ile 1500 mm'ye kadar strok uzunlukları sunar.
Download catalogue PDF