Yüksek hızda üstün performans için yeni Roller Ring RT
THK, döner tablalı takım tezgahlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış son derece sağlam bir rulman olan yeni Roller Ring RT'yi piyasaya sürüyor.

Çizim 1: Yüksek hız için yeni Makaralı Halka RT
Yüksek Hızda Üstün Performans
Roller Ring RT, 300.000 (yuvarlanan elemanların adım daire çapı x hız) gibi etkileyici bir Dpw × N değerine ulaşır ve çok işlevli makinelerdeki döner tablaların daha yüksek hıza ulaşmasını sağlayarak makine çevrim sürelerinin kısalmasına önemli ölçüde katkıda bulunur.

Çizim 2: Isı oluşumunu azaltmak için silindir temas yapısı
Yüksek Sertlik
Makaralı rulman, eksenel yönde iki sıralı makara düzeni ve radyal yönde tek sıralı düzeni nedeniyle olağanüstü moment rijitliği sunar. Bu konfigürasyon, Roller Ring RT'yi beş eksenli takım tezgahlarının döner tablaları için ideal kılar.
Kolay kurulum
Makaralı Halka RT, yatağın hem iç hem de dış halkalarında montaj delikleri bulunan, basit kurulum için tasarlanmıştır. Bu, ek montaj bileşenlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ürünün doğrudan makine gövdesine takılmasına olanak tanır.
Takım Tezgahlarına Uygun Ebatlar
Roller Ring RT, iç çapları 160 ila 580 mm arasında değişen üç boyutta mevcuttur ve bu da onu özellikle takım tezgahları için uygun hale getirir. Dinamik eksenel yük değerleri 83,3 ila 366 kN, dinamik radyal yük değerleri ise 41,7 ila 168 kN arasındadır.