Kompakt Yüksek Hızlı Vidalı Mil Serisi SDAN-V için Yeni Boyutlar
47 dişli mil çapı ve uç kombinasyonu mevcuttur
SDAN-V serisinin genişletilmesiyle THK, yüksek hızlı kompakt vidalı milleri için artık toplam 47 mil çapı ve 31 - 63 mm arasında değişen çaplara ve 5 - 40 mm arasında değişen uçlara sahip kılavuz kombinasyonları sunuyor.
SDAN-V serisinin vidalı mil somunları yaklaşık önceki modellere göre %30 daha kompakt ve boyutları ISO 3408'e uygundur. Optimize edilmiş bilya dönüşü ile tasarlanan bilyeli vida somunu, 160.000 DN değerine karşılık gelen 5.000 devir/dak'ya kadar olan hızlara olanak tanır. Ek olarak, sürekli yüksek hızlı çalışmada bile tork sabit kalır. Bu tip aynı zamanda ara parçalı bilyalar (kafes teknolojisi) ile elde edilen düzgün çalışması ve az bakım gerektiren çalışmasıyla da karakterize edilir.
Çift somun tasarımı, yüksek eksenel sertliği garanti eder. Bu amaçla, somunlar arasındaki bir ara halka aracılığıyla gerekli ön yük uygulanır ve sonuç olarak somunlar eksenel boşluktan arındırılır.
SDAN-V serisi özellikle hassas makineler ve kompakt, yüksek performanslı takım tezgahları için uygundur.
Çizim 1 Çift somunlu ve pullu bilyeli SDAN-V vidalı mil