Toz Geçirmez Plaka Kapağının İyileştirilmesi ve LM Guide Model HDR için Standart Seriye Kompakt Blokların Eklenmesi
29 kasım 2021
THK, LM Guide Model HDR'nin toz geçirmez plaka kapağını, 5 m uzunluğundaki raylarla uyumlu hale getirmek için geliştirdi. Ek olarak, HDR20 ve 25 için kompakt bloklar artık mevcuttur.
Model HDR, tek raylı uygulamalar için uygun bir LM Kılavuzudur ve yuvarlanma yönünde yüksek sertlik sağlayacak şekilde topları tutan bir temas yapısına sahip yuvarlanma yollarına sahiptir. Bu model, üst yüzeydeki yabancı maddelerin performanslarını etkilemesini önlemek için rayların yanlarında yuvarlanma yolları ile tasarlanmıştır.
Model HDR artık HDR15 ve 20 gibi küçük modellerle uyumlu olmasının yanı sıra 5 m uzunluğundaki raylara kolayca uygulanabilen güncellenmiş bir toz geçirmez plaka kapağına sahiptir.
Ek olarak, HDR20 ve 25 için standart seriye düşük blok yüksekliğine sahip kompakt bloklar eklenmiştir. Bir ray ve blok setinde gelmenin yanı sıra, bireysel satın alma için GK Serisi Model HDR rayları ve bloklarının tam bir yelpazesi de mevcuttur.
Takım tezgahlarından genel üretim ekipmanlarına kadar THK, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürünler geliştirmek için orijinal teknolojisini kullanır.
Özellik
Yuvarlanma yönünde yüksek sertlik
Bu ürünün bilyalı yuvarlanma yolları, moment yüklerini kaldırabilen, haddeleme yönünde yüksek sertlik sağlayan ve tek raylı uygulamalar için uygun olan bir DB temas yapısına sahiptir.
Hem uzun raylar hem de küçük modeller için üstün toz geçirmezlik
Yuvarlanma yollarını yabancı maddelerden koruyan bir tasarıma ek olarak, bu ürün, uzun raylar ve küçük modeller için bile üstün toz geçirmezlik performansı gösteren toz geçirmez bir plaka kapağına (maksimum 90 m) sahiptir.
Toz geçirmez plaka kapağını vurgulayan bir video, THK resmi YouTube kanalında mevcuttur.
Geniş Ürün Yelpazesi
Bu model 15 ila 65 arasında değişen sekiz boyutta gelir ve on blok tipinden oluşan bir dizi mevcuttur: C/LC, R/LR, V/LV, UV/UW ve US/UT.
Blok türü | HDR15 | HDR20 | HDR25 | HDR30 | HDR35 | HDR45 | HDR55 | HDR65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart tip | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
V | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
UW | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
UT | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
Uzun tip | LC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LV | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Kısa tip | UV | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
US | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
★: Seriye eklenen model
* UV/UW ve ABD/UT blokları şu anda bireysel satın alma için mevcut değildir. Ancak, hazırlıklar tamamlandıktan sonra kullanıma sunulacaktır.
Müsaitlik durumu için lütfen yerel THK bayinizle iletişime geçin.