Yüksek Sertlik Modelleri RB-H/RE-H/RU-H Çapraz Masura Serisine Eklendi
Mevcut Ürünlerle Yüksek Sertlik ve Boyutsal Değiştirilebilirlik Elde Etme
THK, çapraz masuralı rulman serisine, mevcut ürünlerle boyutsal değiştirilebilirlik özelliğine sahip yüksek rijitliğe sahip RB-H/RE-H/RU-H modellerini ekledi.
Çapraz masuralı rulmanlar, yüksek dönme doğruluğuna ek olarak her yönde (radyal, eksenel ve moment yükleri) yük taşımayı kolaylaştırmak için iç ve dış bilezikler arasında ara parçalar ile ortogonal olarak düzenlenmiş silindirik masuralara sahip masuralı rulmanlardır. Bu özelliklerden tam olarak yararlanan çapraz masuralı rulman, takım tezgahları ve endüstriyel robotlar gibi yüksek rijitlik ve yüksek hassasiyette döner hareket gerektiren ekipmanlar için bir döner yatak olarak geniş çapta benimsenmiştir.
Son yıllarda endüstriyel makine pazarı, ekipmanın sağlamlığında daha fazla artış gördü. THK, iç yapıyı yüksek rijitliğe uygun olacak şekilde tasarlayarak, yüksek rijitlik modelleri RB-H/RE-H/RU-H'yi, mevcut ürünlerle boyutsal değiştirilebilirlik özelliğine sahip yüksek performanslı bir ürün yelpazesi olarak ekledi. döner yataklarda yüksek rijitlik ihtiyacı. Genişletilmiş ürün yelpazesi, müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için toplam 91 model içerir: Mil çapları ⌀50 ile ⌀700 arasında olan 42 RB-H modeli, ⌀50 ile ⌀600 arasında mil çapı olan 41 RE-H modeli ve Mil çapları ⌀35 ile ⌀350 arasında olan 8 RU-H modeli.
Özellikler
Yüksek Yük ve Yüksek Sertlik
Silindirik masuralar, iç ve dış rulmanlar arasında ara parçalarla ortogonal olarak düzenlendiğinden, tek bir çapraz masuralı rulman, her yönde radyal, eksenel ve moment yüklerini taşıyabilir. Ek olarak, iç yapının yeniden tasarlanmasıyla yüksek sertlik elde edildiğinden, çapraz masuralı rulman, endüstriyel robot bağlantılarının ve dönen parçaların yanı sıra işleme merkezi döner tablalarının performansını artırmaya yardımcı olur.
Boyutsal Değiştirilebilirlik
Boyutlar, mevcut ürünlerle aynıdır ve montaj arayüzlerini değiştirmeden makinelerin daha sağlam hale getirilmesine olanak tanır.
THK, genel endüstriyel makinelerden hassas makinelere ve büyük, yüksek hassasiyetli takım tezgahlarına kadar çok çeşitli uygulamaların kompaktlığına, yüksek rijitliğine ve yüksek hızlı performansına katkıda bulunur.
Katalog İndir
Kullanılabilirlik için lütfen yerel THK bayinizle iletişime geçin.