ระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป

เครื่องจักรเพื่อการผลิตประเภทต่างๆ ได้นำมาใช้งานเพื่อจุดประสงค์การทำงานอัตโนมัติและเพื่อประหยัดแรงงาน ซึ่งในอดีตใช้แรงงานคนในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของ THK กำลังถูกใช้งานในบริบทนี้ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ทำงานง่ายๆ ซ้ำๆ ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ จนถึงอุปกรณ์ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำเหมือนผู้ชำนาญการ
เครื่องขึ้นรูปแบบฉีดด้วยไฟฟ้า
จากพลังงานไฮโดรลิกที่ต้องการไฟฟ้า ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้ผลิตหลายรายเปลี่ยนไปใช้เครื่องขึ้นรูปแบบฉีดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ในเครื่องเหล่านี้ บอลสกรูประเภทที่รับน้ำหนักได้มากๆ ที่มีแรงเท่ากับกระบอกไฮโดรลิกแบบเก่าถูกนำมาใช้งาน พร้อมกับตลับลูกปืน LM Guide ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเพื่อให้สามารถวางตำแหน่งแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
การเจาะ
คุณเจาะได้เร็วเท่าไร ความเร็วในการเจาะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบอลสกรูที่มีเกลียวขนาดใหญ่ เป็นอุปกรณ์ในอุดมคติสำหรับการเคลื่อนงานแผ่นเหล็กด้วยความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อให้เกิดการเคลื่อนงานด้วยความเร็วสูงดังกล่าว ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม และบอลสกรูจึงถูกนำมาใช้งาน
อุปกรณ์เชื่อมเรซิน
ในการเชื่อมท่อเรซินสองท่อ ท่อต้องได้รับความร้อนพร้อมกับถูกดันให้เข้าหากันตามแนวเส้นตรงด้วยแรงดันที่คงที่ คุณภาพในการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และแม่นยำนี้ มั่นใจได้จากการวางตำแหน่งท่อเหล่านั้นด้วยตลับลูกปืน LM Guide
เครื่องบีบอัดตามแนวนอน
ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลมและบอลสกรูแบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม ความละเอียดสูงรุ่น HBN ถูกใช้ในระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของเครื่องบีบอัดเศษกระดาษในโรงงานกระดาษ ในอดีต เราใช้กระบอกไฮโดรลิกในการเคลื่อนวัสดุที่ถูกบีบอัดด้วยแรงดัน แต่ก็มีปัญหาจากน้ำมันรั่วซึม และเสื่อมสภาพจากการบำรุงรักษา ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับกระดาษที่ไม่ใช้และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ร่วมกับบอลสกรูรุ่น HBN ซึ่งสามารถทนกับงานหนักมากๆ ได้พอๆ กับกระบอกไฮโดรลิก ปัญหาน้ำมันรั่วซึมจึงหายไป นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้เครื่องบีบอัดมีขนาดเล็กลงอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน
ตลับลูกปืน LM Guide
ตลับลูกปืน LM Guide เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราที่รวมเอาชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่แบบ Linear Rolling
บอลสกรู
บอลสกรูคือฟีดสกรูที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะมีลูกปืนที่กลิ้งระหว่างแกนสกรูและตัวลูกปืน
ตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง
ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องจะเป็นตลับลูกปืนแบบร่องนำชนิดกลิ้ง
แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide
แอคชูเอเตอร์ตลับลูกปืน LM Guide เป็นแอคชูเอเตอร์ขนาดเล็กที่มีความทนทานและความแม่นยำสูงซึ่งจะมีตลับลูกปืน LM Guide รวมอยู่โดยจะมาพร้อมกับบอลสกรู
ลูกปืนรางเลื่อน Slide Pack
ลูกปืนรางเลื่อน Slide Pack คือตลับลูกปืนเชิงเส้นที่มีราคาไม่แพงโดยจะกำหนดค่าโดยตัวเลื่อนที่ขึ้นรูปด้วยการอัดและรางที่ขึ้นรูปด้วยการรีด
รางสไลด์l
รางสไลด์ คือ Linear Guide ที่มีอยู่ไม่กี่แบบซึ่งมีราคาต่ำ ทำมาจากแผ่นเหล็กที่ขึ้นรูปอย่างแม่นยำโดยการรีด
ลูกปืนสไลด์บนเพลาเกลี้ยงi
ลูกปืนสไลด์บนเพลาเกลี้ยงคือตลับลูกปืนเชิงเส้นที่ใช้ร่วมกับเพลา LM ทรงกระบอก
ลีดสกรูแบบลีดกว้างc
ลีดสกรูแบบลีดกว้างคือฟีดสกรูแบบเลื่อนจะมีมุมเกลียว 45° ซึ่งไม่ค่อยมีให้ใช้งานมากนัก
ลูกปืนล้อ/ลูกปืนแคม
ลูกปืนล้อเป็นตลับลูกปืนขนาดเล็กที่มีเพลาที่ทนทานสูงและตลับลูกปืนเข็มอยู่ข้างใน
อุปกรณ์เสริมสำหรับการหล่อลื่น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการหล่อลื่นจะมีให้เลือกใช้งานเพื่อคงคุณสมบัติการหล่อลื่นของเครื่องจักรไว้