Skip to Contents


Första sidan > Den första miniatyr rullskenstyrningen inom Linjär teknologi - Miniatyr rullskenstyrning HRG

Den första miniatyr rullskenstyrningen inom Linjär teknologi

Miniatyr rullskenstyrning HRG

Miniatyr rullskenstyrning HRG

Bild. 1 Miniatyr rullskenstyrning HRG

Miniatyr rullskenstyrningen eller linjära skenstyrningen HRG använder rullar som rullelement och kan därför möta höga krav på maximal prestanda med extremt kompakta dimensioner, som de som finns i chipmontering och andra system inom halvledarindustrin med begränsat installationsutrymme.

Hög styvhet och lång livslängd

Struktur för miniatyr rullskenstyrning

Bild. 2 Struktur för miniatyr rullskenstyrning

Som vår minsta rullskenstyrning, uppnår serien HRG högre styvhet och längre livslängd än andra skenstyrningar i liknande storlek. Sidorna av skenan har plana ytor som får kontakt med rullarna i en 45-graders vinkel och som ger denna modell samma belastningsklasser i alla fyra huvudriktningarna och är därför lämplig för alla monteringsriktningar (väggmontering, horisontell, upp och ner och vertikal).

Design för hög styvhet

Bild. 3 Design för hög styvhet och samma last i alla huvudriktningar

Tre storlekar tillgängliga

Serien HRG innefattar tre storlekar: HRG8 med en 8 mm bred skena och 16 mm bred vagn, HRG10 med en 10 mm bred skena och 20 mm bred vagn och HRG12 med en 12 mm bred skena och 27 mm bred vagn. Kunder kan även välja mellan olika vagnar i olika längder.

Catalog Download