Linjärenhet KR-RL för synkroniserad höger/vänsterrörelse med en motor
THK presenterar den nya kompakta Linjärenheten KR-RL som är en linjär axel eller ställdon för symmetriska öppnings- och stängningsrörelser som krävs för att gripa, mäta, positionera etc.
![Linjärenhet KR-RL](/sites/default/files/Linjärenhet KR-RL.png)
Bild 1: Linjärenhet KR-RL för synkroniserad höger/vänsterrörelse med en motor
PDF-katalog för mer detaljerad produktinformation
Exempel på tillämpningar för linjär teknik
Linjärenheten KR-RL bygger på det beprövade KR-enheten som är mycket kompakt och styv med en U-formad stålprofil i yttre skenan med ett optimerat tvärsnitt och en låg tyngdpunkt. Två kullagrade vagnar är integrerade i den yttre skenan som drivs symmetriskt för öppning eller stängning av kulskruvsdriften med höger- och vänstergängor.
![Användningsexempel med ställbara gripdon](/sites/default/files/Abbildung 2 Anwendungsbeispiel mit Endeffektoren (Greifer) 450.png)
Bild 2 : Användningsexempel med ställbara gripdon
Linjärenhet KR-RL finns i de vanliga storlekarna 15 ~ 65 med standardvagnar eller korta vagnar i längder 150 ~ 1680 mm.