Высокоскоростные двухрядные шариковые подшипники с улучшенными параметрами
Сферические подшипники с роликами в качестве тел качения используются много лет в различных сферах: в поворотных столах для обрабатывающих центров, в узлах индустриальных роботов, в редукторах. Однако в последнее время выросла потребность в более мощных подшипниках.
В соответствии с этим компания THK выпустила новую высокоскоростную модель BWH, обеспечивающую высокую производительность и высокую жесткость благодаря использованию двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников.

Рисунок 1: Структура радиально-упорного подшипника BWH
Высокоскоростные шариковые подшипники с улучшенными параметрами
Благодаря использованию сепаратора в радиально-упорном подшипнике шарики перемещаются плавно и ровно. В дополнение к более высоким показателям на высоких скоростях, модель BWH обеспечивает стабильно и ровное перемещение с меньшим нагревом по сравнению с роликовыми подшипниками. Под нагрузкой во всех направлениях шариковые подшипники дают практически такой же высокий уровень жесткости, как и роликовые подшипники.

Рисунок 2: Низкое выделение тепла при использования подшипника BWH250 на скорости вращения 1200 об/мин
Легкая установка
Так как подшипники обладают предварительным натягом по умолчанию, нет необходимости его регулировать. Кроме того, крепежные отверстие на внешнем и внутреннем кольце подшипника обеспечивают легкую сборку без специальных креплений.
Ассортимент модели BWH включает размеры с внешними диаметрами 100, 120 и 200 мм с планами выпуска подшипников с большим диаметром в будущем.
Скачать каталог