Skip to Contents


Главная > Новые размеры миниатюрных шарико-винтовых передач

Новые размеры миниатюрных шарико-винтовых передач

21 новый вариант шарико-винтовых передач (ШВП) с диаметром винта до 16 мм был добавлен в стандартную линейку ассортимента в связи с ожидаемым увеличением спроса.

В силу ожидаемого повышения спроса на компоненты для оборудования по производству чипов, роботизированных манипуляторов и медицинской техники компания THK расширила свой стандартный ассортимент миниатюрных ШВП.

Miniature Ball Screw

Как правило ШВП с диаметром винта меньше 16 мм называют миниатюрными ШВП.

Чтобы удовлетворить потребности покупателей, компания THK добавила 5 диаметров винта (6, 8, 10, 12, 14 мм) с различным шагом винта (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10 мм) в свой ассортимент. К заказу доступно 21 новых стандартных комбинаций диаметра и шага.

Модель Диаметр винта Шаг
MBF (для позиционирования)
mbf

Добавлены диаметры винта:
ø6, ø8, ø10, ø12

Стандартные диаметры:
ø 4~14 mm

Добавлены шаги:
1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

Стандартные шаги:
1~4 mm
BLK (для позиционирования)
blk_seimitu

Добавлены диаметры винта:
ø8

Стандартные диаметры:
ø 15~50 mm

Добавлены шаги:
8 mm

Стандартные шаги:
10~50 mm
MTF (для транспортировки)
mtf

Добавлены диаметры винта:
ø8, ø10, ø14

Стандартные диаметры:
ø 6~14 mm

Добавлены шаги:
1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm

Стандартные шаги:
1~5 mm
BLK (для транспортировки)
blk_tennzou

Добавлены диаметры винта:
ø8, ø10

Стандартные диаметры:
ø 15~50 mm

Добавлены шаги:
8 mm, 10 mm

Стандартные шаги:
10~50 mm

Скачать каталог

Пожалуйста, спрашивайте о наличии у локальных дистрибьюторов.