Модели с высокой жесткостью RB-H/RE-H/RU-H добавлены к линейке подшипников с перекрестными роликами
Высокая жесткость и взаимозаменяемость по размерам с существующими моделями
Компания THK добавила в свою линейку подшипников с перекрестными роликами модели с высокой жесткостью RB-H/RE-H/RU-H, совпадающие по размерам с существующими моделями и имеющие возможность их заменять.

Подшипники с перекрестными роликами - это роликовые подшипники с перпендикулярно расположенными цилиндрическими роликами и сепараторами между внешним и внутренним кольцом, что обеспечивает поддержку нагрузки во всех направлениях (радиальную, осевую и мгновенную нагрузку), а также высокую точность вращения. Благодаря всем этим преимуществам подшипники с перекрестными роликами широко используются в оборудовании, требующем высокую жесткость и точность вращения, таком как станки и промышленные роботы.
В последние годы рынок промышленного оборудования стал предъявлять повышенные требования к жесткости. Чтобы удовлетворить потребности клиентов компания THK добавила в свой модельный ряд модели RB-H/RE-H/RU-H с высокой жесткостью, которые взаимозаменяемы по размерам с уже существующими продуктами. Расширенная линейка продуктов включает 91 вариант подшипников для обеспечения различных нужд покупателей: 42 подшипника модели RB-H с диаметрами от 50 до 700 мм, 41 подшипник модели RE-H с диаметрами от 50 до 600 мм, 8 подшипников модели RU-H с диаметрами от 35 до 350 мм.
Особенности
Высокая нагрузка и высокая жесткость
Благодаря тому, что цилиндрические ролики расположены перпендикулярно и имеют сепараторы между внутренним и внешним кольцом, подшипник с перекрестными роликами может принимать радиальную, осевую и моментальную нагрузку во всех направлениях. Кроме того, так как высокая жесткость была достигнута путем изменения внутренней конструкции, подшипник помогает улучшить работу мест соединения и вращающихся частей промышленных роботов, а также поворотных столов обрабатывающих центров.

Взаимозаменяемость по размерам
Размеры идентичны размерам существующих моделей, что позволяет использовать модель с более высокой жесткостью без изменения конструкции или крепежных отверстий.
Компания THK обеспечивает компактность, высокую жесткость и высокую скорость в своих продуктах, что позволяет использовать их в широком спектре машин, от промышленных роботов до прецизионных механизмов и больших высокоточных станков.
Скачать каталог