В модели линейных направляющих HDR была улучшена пылезащитная лента и добавлены компактные каретки к стандартной линейке моделей

29 ноября 2021 г.
THK усовершенствовало пылезащитную ленту модели линейных направляющих HDR, чтобы сделать её совместимой с рельсами больше 5 метров. Кроме того, теперь доступны каретки размеров HDR20 и HDR25.
Модель HDR – это линейная направляющая, которая подходит для оборудования, использующего один рельс в своей конструкции, и имеет конструкцию дорожек качения, обеспечивающих высокую жесткость в направлении качения. Эта модель имеет дорожки качения по обе стороны рельса для того, чтобы инородные материалы с поверхности не влияли на производительность оборудования.
Модель HDR теперь имеет улучшенную пылезащитную ленту, которую можно легко использовать с рельсами более 5 метров, а также которая совместима с маленькими размерами типа HDR15 и HDR20.
Кроме того, в стандартный ассортимент HDR20 и HDR25 были добавлены компактные каретки уменьшенной высоты. Помимо стандартных комплектов, рельсы и каретки взаимозаменяемой GK версии отдельно доступны к заказу.
THK использует свои оригинальные технологии для разработки новых продуктов, отвечающих различным нуждам покупателей и предназначенных для широкого спектра использования от станков до общепромышленного оборудования.
Особенности
Высокая жесткость в направлении качения
Дорожки качения имеют конфигурацию типа DB, которая может выдержать одномоментную нагрузку, обеспечивает высокую жесткость в направлении качения и подходит для оборудования, использующего один рельс в своей конструкции.

Превосходная защита от пыли для длинных рельсов и моделей маленького размера
В дополнение к конструкции, предотвращающей попадание инородного материала, данная модель имеет пылезащитную ленту (максимум 90 метров), которая обеспечивает превосходную защиту даже при использовании длинных рельсов и моделей маленького размера.
Видео, демонстрирующее пылезащитную ленту, доступно к просмотру на официальном YouTube канале THK.
Расширенный ассортимент
Данная модель имеет 8 доступных типоразмеров от 15 до 65 и 10 типов кареток: C/LC, R/LR, V/LV, UV/UW, US/UT.
Тип каретки | HDR15 | HDR20 | HDR25 | HDR30 | HDR35 | HDR45 | HDR55 | HDR65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный тип | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
V | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
UW | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
UT | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
Удлиненный тип | LC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LV | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Укороченный тип | UV | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
US | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
★: Модель добавлена в ассортимент
* UV/UW и US/UT каретки в данный момент недоступны для заказа. Они станут доступны, как только подготовка завершится.
Вопросы по наличию, пожалуйста, направляйте представителям THK в вашем регионе.