Малоинерционная шарико-винтовая передача со шлицевой гайкой BNS-V / NS-V
Осуществляет высокоскоростное перемещение с возможностью быстрого старта и остановки.
Уменьшает время цикла работы горизонтального робота с шарнирными соединениями
Покупатели зачастую ищут решения для низко-инерционной конструкции по оси Z, чтобы уменьшить время цикла работы горизонтальных роботов с шарнирными соединениями. Этот продукт является более компактным и легким, чем его предшественники, обладает низкой инерцией и позволяет оптимизировать конструкцию.
Меньший момент инерции для уменьшения времени цикла
Сравнение между новой моделью BNS-V и существующей моделью BNS-A
Обеспечивает и точность, и скорость
Пример использования: «Scara»-робот
Уменьшение наружного диаметра гайки при сохранении вала такого же размера снижает вес и позволяют сократить время рабочего цикла.
Использование меньшего, более легкого вала и вспомогательных устройств снижает нагрузку на двигатель, уменьшает количество выделяемого тепла и позволяет увеличить срок службы оборудования.
Конструкция устройства
BNS-V представляет собой комбинированный продукт с шарико-винтовой гайкой и шлицевой шариковой гайкой, установленных непосредственно на специальный комбинированный ходовой винт с канавками для шлицевой гайки на этом же валу. Этот винт / шлицевой вал может выполнять три типа движения (вращательное, линейное и спиральное) на одном валом, вращая или фиксируя гайки независимо друг от друга.
BNS-V может выполнять три типа движения (вращательное, линейное и спиральное) на одном валу, вращая или фиксируя каждую гайку.
1.Линейное движение
Вращать гайку
шарико-винтовой передачи
Вал движется вверх и вниз
(без вращения)
2.Вращательное движение
Вращать шарико-винтовую
и шлицевую гайки
Вал вращается на месте
3.Спиральное движение
Вращать шлицевую гайку
Вал движется вверх и вниз,
одновременно вращаясь