Skip to Contents


Главная > В ассортименте миниатюрных линейных направляющих RSX добавились короткие и длинные каретки, а также версия для высоких температу

В ассортименте миниатюрных линейных направляющих RSX добавились короткие и длинные каретки, а также версия для высоких температур

THK расширило свою линейку линейных направляющих RSX новым размером RSX5 и длинными каретками для размеров от RSX7 до RSX15. Кроме того, теперь доступна серия RSX-M1 для высоких температур.


RSX

Миниатюрные линейные направляющие
RSX нового размера

Скачать каталог
RSX

RSX-M1

Миниатюрные линейные направляющие RSX-M1 для высоких температур

Скачать каталог
RSX-M1


Ультра-компактный дизайн

Модели серии RSX используют две дорожки качения, и имеют более компактные внешние размеры, чем модели с четырьмя дорожками качения. Несмотря на ультра-компактный дизайн, структура каретки позволяет принимать нагрузку во всех направлениях, благодаря чему модель может быть использована в местах с ограниченным пространством или где приложен момент. Даже под нагрузкой миниатюрная направляющая RSX позволяет использовать только 1 рельс.


Предотвращение выпадения шариков

Для обеспечения простоты сборки модель RSX имеет специальные крепления, удерживающие шарики от выпадения, когда каретки необходимо снять с рельса во время сборки.


Серия RSX-M1 для высоких температур

Миниатюрные линейные направляющие серии RSX-M1 могут использоваться при температуре до 150° C благодаря уникальной технологии THK, основанной на специальных материалах и термической обработке. Эта серия использует высокотемпературную смазку, которая обеспечивает минимальные изменения сопротивления качения во время перехода от низких температур к высоким.


Доступны различные модели и размеры

Модели серии RSX могут иметь размеры от 5 до 15, а серия RSX-M1 - от 9 до 15.

О наличии спрашивайте у локальных дистрибьюторов THK.