Skip to Contents


Главная > Фиксированное позиционирование без зажима - легко регулируемые прецизионные столики для точного позиционирования

Фиксированное позиционирование без зажима - легко регулируемые прецизионные столики для точного позиционирования

Позиционирование с помощью шестигранного ключа

Рисунок 1: Позиционирование с помощью шестигранного ключа

CAD данные и подробная информация о продукте

Видео

Благодаря выпуску линейки продуктов Fix Stages, THK теперь предлагает широкий выбор прецизионных столиков для линейного и кругового перемещения, а также регулировки наклона.

Особенностью таких столиков является встроенный фиксирующий механизм, который не требует дополнительного прижима и позволяет платформе не смещаться с установленной позиции под влиянием люфта или внешнего воздействия.

Фиксирование на месте без зажима

Рисунок 2: Фиксирование на месте без зажима

Кроме того, позиционирование легко осуществляется с помощью шестигранного ключа и не требует прижима или регулировочных болтов, а сами столики очень компактны и обеспечивают экономию места и рабочего пространства.

Фиксирующие столики могут иметь исполнение в виде линейных и крестовых столов для перемещения по XYZ координатам, а также в виде поворотных столиков и гониометров. Они особенно хорошо подходят для фиксации или регулировки местоположения лазеров, дозаторов, микроскопов и камер.

Гониометр

Рисунок 3: Гониометр для регулировки наклона