Skip to Contents


Главная > Компактный шлицевой вал модели LFK-X и LFH-X

Компактный шлицевой вал модели LFK-X и LFH-X


Новый компактный шлицевой вал модели LFK-X и LFH-X

 

Позволяет создавать устройства с компактным дизайном

Модели LFK-X и LFH-X имеют меньшее расстояние до центра гайки, чем стандартная модель LF-X. Это позволяет использовать более компактный дизайн и освободить место для подключения прочих компонентов.

 

Более легкий вес

Модифицированная форма фланца делает вес шлицевой гайки легче, чем у модели LF-X с круглым фланцем, что уменьшает общий вес устройств.

 

Размерный ряд

Модели включают в себя девять размеров от 5 до 30 мм с двумя типами шлицевых гаек: стандартным и удлинённым (от 5 до 8 мм).


 

Модель Диаметр шлицевого вала [мм] Высота гайки [мм]
(L): Удлинённый тип LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 52 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51