Высокоскоростные шарико-винтовые передачи BSM для станочного производства
По сравнению со стандартными ШВП модели типа BSM обладают высокоскоростными характеристиками и обеспечивают более высокую нагрузочную способность.
Свойство № 1: Высокоскоростные характеристики
Величина DN фактора (характеризует максимальную скорость вращения) значительно увеличена с 130 000, по сравнению с обычными ШВП, до значения 170 000, благодаря новой структуре рециркуляции шариков. Использование винта с большими значениями шага удовлетворяют современные требования к высокоскоростным перемещениям. Например, максимальная скорость перемещения модели BSM4030-6 составляет 121 метр в минуту.
Максимальная скорость перемещения
Единицы измерения: метры в минуту
| Диаметр винта (мм) | Шаг (мм) | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 36 | - | 90 | - | - |
| 40 | 65 | 81 | 101 | 121 |
| 45 | 58 | 73 | 90 | - |
| 55 | 52 | 66 | 82 | 98 |
| 63 | 41 | - | - | - |
Свойство № 2: Конструкция, отвечающая требованиям производителей станочного оборудования
BSM отличаются повышенной нагрузочной способностью, благодаря использованию дорожек качения уникальной конструкции с двумя канавками.
Свойство № 3: Обеспечивает более высокую жесткость и более компактный размер гайки, чем наши обычные продукты
Модель BSM-B экономит пространство благодаря более компактной гайке по сравнению с нашими обычными ШВП. Жесткость также была улучшена за счет увеличения общей длины и увеличения количества нагруженных витков.

Сравнение диаметров шарико-винтовой гайки
Конструкция ШВП

Модельный ряд BSM
Единица измерения: мм
| Диаметр винта | Шаг винта | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 36 | - | 〇 | - | - |
| 40 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
| 45 | ● | ●〇 | ●〇 | - |
| 55 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
| 63 | ● | - | - | - |
●:BSM
◯:BSM-B (уменьшенная гайка)