Skip to Contents


Home > Nowe rozmiary miniaturowych śrub kulowych

Nowe rozmiary miniaturowych śrub kulowych

21 rozmiarów śrub o średnicy gwintu do 16 mm znormalizowane w oczekiwaniu na rosnący popyt

W związku z oczekiwanym stałym wzrostem zapotrzebowania na urządzenia do produkcji układów scalonych oraz komponenty do produkcji maszyn typu "pick-and-place" i urządzeń medycznych, firma THK rozszerza swój standardowy asortyment miniaturowych śrub kulowych.

Miniature Ball Screw

Ogólnie rzecz biorąc, śruby kulowe o średnicy gwintu mniejszej niż 16 mm są określane jako miniaturowe śruby kulowe.

Aby zaspokoić potrzeby swoich klientów, firma THK dodała do swojej oferty miniaturowych śrub kulowych pięć średnic gwintów (6, 8, 10, 12 i 14 mm) z dziewięcioma różnymi skokami (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8 i 10 mm). W ten sposób powstało 21 nowych standardowych kombinacji średnicy i skoku gwintu śruby.

Model Średnica gwintu śruby Skok
MBF (do pozycjonowania)
mbf

Dodane średnice śrub:
ø6, ø8, ø10, ø12

Standardowe średnice:
ø 4~14 mm

Dodane skoki:
1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

Standardowe skoki:
1~4 mm
BLK (do pozycjonowania)
blk_seimitu

Dodane średnice śrub:
ø8

Standardowe średnice:
ø 15~50 mm

Dodane skoki:
8 mm

Standardowe skoki:
10~50 mm
MTF (do transportu)
mtf

Dodane średnice śrub:
ø8, ø10, ø14

Standardowe średnice:
ø 6~14 mm

Dodane skoki:
1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm

Standardowe skoki:
1~5 mm
BLK (do transportu)
blk_tennzou

Dodane średnice śrub:
ø8, ø10

Standardowe średnice:
ø 15~50 mm

Dodane skoki:
8 mm, 10 mm

Standardowe skoki:
10~50 mm

Katalog do probania

Zapytaj swojego dystrybutora THK o dostępność.