Skip to Contents


Home > Miniaturowa prowadnica RSX dostępna z krótkimi i długimi wózkami oraz w wersji do wysokich temperatur

Miniaturowa prowadnica RSX dostępna z krótkimi i długimi wózkami oraz w wersji do wysokich temperatur

THK rozszerza swoją serię miniaturowych prowadnic RSX o nowy rozmiar RSX5 oraz długie wózki dla rozmiarów RSX7 do RSX15. Ponadto seria ta jest teraz dostępna w wersji RSX-M1 do wysokich temperatur.


RSX

Miniaturowa prowadnica RSX w nowym
rozmiarze RSX5

Pobierz katalog RSX

RSX-M1

Miniaturowa prowadnica RSX-M1 do stosowania w wysokich temperaturach

Pobierz katalog RSX-M1


Ultrakompaktowa konstrukcja

Model RSX wykorzystuje dwie bieżnie i ma bardziej kompaktowe wymiary zewnętrzne niż modele z czterema bieżniami. Pomimo ultrakompaktowości, jego struktura styku elementu tocznego z bieżnią jest w stanie przyjmować obciążenia we wszystkich kierunkach i może być stosowana indywidualnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub tam, gdzie działają momenty. Dzięki temu nawet przy obciążeniach momentami, miniaturowa prowadnica RSX może być stosowana z jedną szyną.


Kulki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem

Dla ułatwienia montażu model RSX posiada dodatkowy element podtrzymujący kulki w wózku w przypadku, gdy podczas montażu konieczne jest ściągnięcie wózka z szyny.


Seria RSX-M1 do stosowania w wysokich temperaturach

Miniaturowa prowadnica serii RSX-M1 może być stosowana w temperaturach roboczych do 150°C dzięki unikalnej technologii firmy THK w zakresie materiałów i obróbki termicznej. W tym celu w tym typie zastosowano smar wysokotemperaturowy, który wykazuje jedynie niewielkie, związane ze smarem, wahania oporu pracy przy zmianie temperatury z niskich na wysokie zakresy.


Dostępne różne typy i rozmiary

Seria RSX jest dostępna w rozmiarach od RSX 5 do RSX 15, a seria RSX-M1 w rozmiarach od RSX 9M1 do RSX 15M1.

W sprawie dostępności prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem THK.