Skip to Contents


Home > Osie liniowe KR-RL do synchronicznego ruchu w prawo/w lewo z jednym silnikiem

Osie liniowe KR-RL do synchronicznego ruchu w prawo/w lewo z jednym silnikiem

Dzięki nowemu kompaktowemu modułowi KR-RL firma THK prezentuje oś liniową lub siłownik do symetrycznych ruchów z opcją otwarcia i zamknięcia, takich jak te wymagane przy chwytaniu, mierzeniu, pozycjonowaniu itp.

Oś liniowa KR-RL do synchronicznego ruchu w prawo/w lewo z jednym silnikiem

Ilustracja 1: Oś liniowa KR-RL do synchronicznego ruchu w prawo/w lewo z jednym silnikiem

Katalog PDF zawierający szczegółowe informacje o produktach

Wideo

Przykłady zastosowań techniki liniowej

Oś liniowa KR-RL bazuje na sprawdzonym siłowniku KR, który jest bardzo kompaktowy i sztywny dzięki stalowemu profilowi szyny zewnętrznej o zoptymalizowanym przekroju litery U i niskim punkcie ciężkości. W szynie zewnętrznej zintegrowane są dwa wózki liniowe kulkowe, które poruszają się symetrycznie wykonując ruchy otwarcia i zamknięcia. Napęd realizowany jest przy pomocy śruby kulowej z gwintem prawym i lewym.

Przykład zastosowania z chwytakami

Ilustracja 2: Przykład zastosowania z chwytakami

Oś liniowa KR-RL jest dostępna w popularnych rozmiarach 15 ~ 65 z wózkami o standardowej długości lub w wersji krótkiej o długościach całkowitych osi 150 ~ 1680 mm.