Skip to Contents


Home > Kompaktowe tuleje toczne przenoszące moment skrętny LFK-X i LFH-X

Kompaktowe tuleje toczne przenoszące moment skrętny LFK-X i LFH-X


Nowe kompaktowe tuleje toczne przenoszące moment skrętny LFK-X i LFH-X

 

Umożliwia zabudowę o zwartej konstrukcji

Modele LFK-X i LFH-X w porównaniu do konwencjonalnego modelu LF-X są zaprojektowane tak, aby zmniejszyć wysokość tulei mierzoną od rdzenia wałka. Pozwala to na bardziej zwartą zabudowę i oszczędność miejsca przy podłączaniu komponentów peryferyjnych.

 

Niższa masa

Zmodyfikowany kształt kołnierza sprawia, że ciężar tulei wielowypustowej jest niższy niż w przypadku modelu LF-X z okrągłym kołnierzem, co zmniejsza masę urządzeń.

 

Typoszereg:

Szereg obejmuje dziewięć rozmiarów od Ø5 do Ø30 mm z dwoma typami tulei: typ standardowy i typ długi (od Ø5 do Ø8 mm).


 

Model Średnica wałka [mm] Wysokość tulei [mm]
(L): Typ długi LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 52 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51