Skip to Contents


Home > Nowe, gotowe do montażu precyzyjne śruby kulowe SDA-VZ z obróbką zakończeń i łożyskami podporowymi

Nowe, gotowe do montażu precyzyjne śruby kulowe SDA-VZ z obróbką zakończeń i łożyskami podporowymi

Wraz z nową serią SDA-VZ, THK oferuje precyzyjne śruby kulowe ze standardową obróbką zakończeń i odpowiednimi łożyskami podporowymi. Skraca to czas projektowania i montażu tych sprawdzonych śrub kulowych. Specjalny system obiegu kulek ze stycznym powrotem kulek umożliwia osiągnięcie prędkości obrotowych do 5000 min-¹ (wartość DN: 100 000) przy zachowaniu stabilnego momentu obrotowego.


 Ready-to-install precision ball screws of the SDA-VZ series with EK-L and EF-L support bearings

Ilustracja 1 Gotowe do montażu precyzyjne śruby kulowe serii SDA-VZ z łożyskami podporowymi EK-L i EF-L

Kolejną zaletą są nowo wprowadzone łożyska podporowe EK-L i EF-L, które w porównaniu z poprzednimi łożyskami podporowymi pozwalają na obniżenie wysokość osi symetrii wałka śruby kulowej i umożliwiają wybór mniejszych rozmiarów prowadnic liniowych.


 Height comparison of the spindle's center axis with conventional support bearings and the new EK-L and EF-L support bearings

Ilustracja 2 Porównanie wysokości osi symetrii wałka śruby kulowej z konwencjonalnymi łożyskami podporowymi i nowymi łożyskami podporowymi EK-L i EF-L


Fluctuations in the sliding resistance of the previous and new model


Ilustracja 3 Zmniejszona przestrzeń montażowa dzięki nowym łożyskom podporowym z opcją zastosowania mniejszych prowadnic liniowych

W połączeniu ze śrubą kulową SDA-VZ, która ma nakrętkę o średnicy zewnętrznej do 30% mniejszej, przyczynia się to do bardziej kompaktowych systemów i maszyn w szerokim zakresie zastosowań.


Comparison of a standard precision ball screw with the smaller SDA-VZ type

Ilustracja 4 Porównanie standardowej precyzyjnej śruby kulowej z mniejszym typem SDA-VZ


Aby sprostać różnorodnym wymaganiom klientów, THK oferuje serię SDA-VZ w 151 wariantach o średnicach śruby od 10 do 25 mm. Wymiary zewnętrzne nakrętki dla średnic wrzeciona 10, 12 i 25 są zgodne z normą ISO 3408.


Download pdf