Zajmujące mało miejsca tuleja toczna przenosząca moment skrętny do pracy z dużymi prędkościami
Wraz z tulejami tocznymi przenoszącymi moment skrętny serii LT-X, LF-X i LTR-V, firma THK prezentuje zabezpieczone przed obrotem prowadnice liniowe zaprojektowane do przenoszenia momentu obrotowego i ruchu liniowego za pomocą jednego wałka. Dzięki nowemu systemowi cyrkulacji kulek między bieżniami na wale a recyrkulacją w nakrętce, te wielowypusty kulowe nadają się również do pracy z dużymi prędkościami.
Ilustracja 1 Zajmujące niewiele miejsca tuleja toczna kulowe serii LT-X, LF-X i LTR-V do pracy z dużymi prędkościami
Umożliwia znacznie bardziej kompaktowe konstrukcje
Tuleje toczne modeli LT-X i LF-X mają o 20% mniejszą średnicę zewnętrzną niż poprzednie modele LT i LF. Umożliwia to znacznie bardziej kompaktowe konstrukcje, a tym samym zmniejszenie ogólnej konstrukcji maszyny.
Ilustracja 2 Porównanie średnic zewnętrznych tuleji modeli LT i LT-X
Odpowiednie do pracy z dużymi prędkościami
Nowy system nawrotu kulek optymalizuje cyrkulację kulek między obszarem obciążenia w rowkach bieżni a nawrotem kulek w nakrętce i umożliwia pracę z prędkością do 2 m/s przy przyspieszeniu 49 m/s². W teście długoterminowym osiągnięto przebieg 10 000 km przy tych wartościach bez nieprawidlowego zużycia.
Ulepszone właściwości jezdne
Zoptymalizowany obieg kulek gwarantuje płynną pracę i zmniejsza wahania oporu tocznego w porównaniu z poprzednimi modelami LT i LF, co wykazał test porównawczy przy prędkości 10 mm/s w identycznych warunkach.
Ilustracja 3 Wahania oporu ruchu poprzedniego i nowego modelu
Obrotowa tuleja toczna typ LTR-V
W tej obrotowej tulei tocznej, dla jednoczesnego ruchu obrotowego i liniowego, tuleja i łożysko tworzą jeden zespół. Nowy model LTR-V, oparty na modelu LT-X, jest jeszcze bardziej kompaktowy i lekki w porównaniu z poprzednim modelem LTR-A.
Ilustracja 4 Przykład zastosowania modelu LTR-V do ruchów liniowych i obrotowych
Dostępne modele i rozmiary
Tuleje toczne przenoszące moment skrętny typ LT-X i LT-F są standardowo dostępne ze średnicami wałów od 3 do 30 mm i statycznymi wartościami momentu obrotowego od 0,42 do 319 Nm. Obrotowa tuleja toczna przenosząca moment skrętny jest dostępna ze średnicami wałów od 16 do 25 mm i statycznymi wartościami momentu obrotowego od 68,6 do 207 Nm.