Siłownik liniowy KSF o kompaktowej konstrukcji i CKSF do zastosowań w pomieszczeniach czystych
Firma THK rozszerza swoją i tak już niezrównaną ofertę siłowników liniowych o kompaktową serię KSF i kompatybilną z pomieszczeniami czystymi serię CKSF.
Ilustracja 1 Kompaktowy siłownik liniowy KSF w wersji otwartej, z osłoną i w wersji zamkniętej
Siłownik liniowy KSF to niezwykle kompaktowa i lekka jednostka napędowa, zaprojektowana do dużych prędkości do 2,5 m/s i przyspieszeń do 4 G. Osiąga się to dzięki napędowi śrubą kulową z dużym skokiem, który jest zintegrowany z prowadnicą liniową w profilu U o wysokiej sztywności i precyzji, który działa jako prowadnica zewnętrzna. Seria KSF jest również dostępna w wersji zamkniętej, oferując ochronę przed cząstkami zewnętrznymi i umożliwiając długość skoku do 1500 mm.
Ilustracja 2 Kompatybilny z pomieszczeniami czystymi siłownik liniowy CKSF z portami umożliwiającymi odsysanie
Kompatybilny z pomieszczeniami czystymi siłownik liniowy CKSF jest oparty na podstawowej konstrukcji serii KSF, ale spełnia wymagania dotyczące zgodności z pomieszczeniami czystymi zgodnie z normą ISO 14644-1 klasa 4. Jego w pełni zamknięta konstrukcja, wraz z portami umożliwiającymi odsysanie i listwą maskującą w miejscu braku styku, ogranicza wytwarzanie zanieczyszczeń.
Ilustracja 3 Magnesy zapobiegają podnoszeniu się paska pokrywy, a tym samym uwalnianiu obcych cząstek do środowiska.
Seria CKSF jest dostępna w pięciu rozmiarach i oferuje długości skoku do 1500 mm przy maksymalnej prędkości 2,5 m/s.
Download PDF