Nowe łożysko wałeczkowe typu RT zapewniające doskonałą wydajność przy dużych prędkościach
THK wprowadza nowe, wysoce sztywne łożysko toczne wałeczkowe typu RT zaprojektowane specjalnie do użytku w obrabiarkach ze stołami obrotowymi.

Ilustracja 1: Nowe łożysko wałeczkowe typu RT zapewniające wysoką prędkość obrotową
Doskonałe osiągi przy dużych prędkościach
Łożysko wałeczkowe typu RT osiąga imponującą wartość Dpw × N wynoszącą 300 000 (średnica podziałowa elementów tocznych × prędkość), znacząco przyczyniając się do skrócenia czasu cyklu maszyny, umożliwiając stołom obrotowym w maszynach wielofunkcyjnych osiągnięcie wyższej prędkości.

Ilustracja 2: Struktura styku elementów tocznych redukująca wytwarzanie ciepła
Wysoka sztywność
Łożysko wałeczkowe oferuje wyjątkową sztywność momentową dzięki dwurzędowemu układowi wałeczków w kierunku osiowym i jednorzędowemu układowi w kierunku promieniowym. Taka konfiguracja sprawia, że typ RT idealnie nadaje się do stołów obrotowych obrabiarek pięcioosiowych.
Łatwy montaż
Łożysko wałeczkowe typu RT zostało zaprojektowane z myślą o prostej instalacji, z otworami montażowymi zarówno w wewnętrznym, jak i zewnętrznym pierścieniu łożyska. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych elementów montażowych, umożliwiając bezpośrednie przymocowanie produktu do obudowy maszyny.
Rozmiary odpowiednie dla obrabiarek
Łożyska wałeczkowe typu RT są dostępne w trzech rozmiarach, o średnicach wewnętrznych od 160 do 580 mm, co czyni je szczególnie odpowiednimi do obrabiarek. Dynamiczne obciążenia osiowe wynoszą od 83,3 do 366 kN, a dynamiczne obciążenia promieniowe od 41,7 do 168 kN.