Skip to Contents


Home > Miniaturowa prowadnica liniowa model AHR pracująca z dużymi przyspieszeniami w celu zwiększenia wydajności produkcji półprzewodn

Miniaturowa prowadnica liniowa model AHR pracująca z dużymi przyspieszeniami w celu zwiększenia wydajności produkcji półprzewodników

Wraz z modelem AHR, THK oferuje nową miniaturową prowadnicę z czterema bieżniami i dwupunktowym kontaktem elementów tocznych, co zapewnia płynną pracę przy niskich oporach toczenia.


 Miniaturowa prowadnica liniowa AHR do dużych przyspieszeń

Ilustracja 1: Miniaturowa prowadnica liniowa AHR do dużych przyspieszeń

Nowo opracowane nawroty kulkowe ze wzmocnionymi i bardziej wytrzymałymi komponentami umożliwiają pracę z dużą prędkością do 5 m/s przy maksymalnym przyspieszeniu do 300 m/s². Ta innowacja zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na wyższą produktywność w produkcji półprzewodników.


Niskie opory toczenia dzięki wózkowi prowadnicy z czterema wyprofilowanymi w kształcie łuku bieżniami i stykiem dwupunktowym

Ilustracja 2: Niskie opory toczenia dzięki wózkowi prowadnicy z czterema wyprofilowanymi w kształcie łuku bieżniami i stykiem dwupunktowym



Czterorzędowy typ AHR jest wymiarowo kompatybilny z dostępnymi na rynku dwurzędowymi miniaturowymi prowadnicami z bieżniami w kształcie łuku gotyckiego. Dostępne są standardowe rozmiary 9, 12 i 15, każdy z trzema różnymi typami wózków: z wózkiem standardowym, wózkiem kołnierzowym i wózkiem krótkim. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej THK.

Download pdf