Modele o wysokiej sztywności RB-H/RE-H/RU-H dodane do gamy łożysk krzyżowo-rolkowych – przegląd
Wysoka sztywności i wymienność wymiarowa z istniejącymi produktami
Firma THK dodała do asortymentu łożysk krzyżowo-rolkowych modele o wysokiej sztywności: RB-H/RE-H/RU-H, które są zamienne wymiarowo z istniejącymi produktami.
Łożyska krzyżowo-rolkowe to łożyska rolkowe, w których elementy toczne są ułożone prostopadle z przekładkami między pierścieniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, aby ułatwić przenoszenie obciążeń w każdym kierunku (obciążenia promieniowe, osiowe i momentowe) oraz wysoką precyzję dla ruchu obrotowego. Łożyska krzyżowo-rolkowe, które w pełni wykorzystują te cechy są szeroko stosowane jako łożyska obrotowe dla urządzeń wymagających dużej sztywności i precyzyjnego ruchu obrotowego, takich jak obrabiarki i roboty przemysłowe.
Na rynku maszyn przemysłowych w ostatnich latach obserwuje się wzrost wymagań dla sztywności urządzeń. Projektując strukturę wewnętrzną tak, aby była dostosowana do wysokiej sztywności, firma THK dodała modele łożysk RB-H/RE-H/RU-H, które zapewniają wysoką sztywność i charakteryzują się wymiennością pod względem wymiarów z istniejącymi produktami, aby dostosować się do potrzeb rynku. Rozszerzona oferta produktowa obejmuje łącznie 91 modeli, tak, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów: 42 modele RB-H o średnicy wewnętrznej od ⌀50 do ⌀700, 41 modeli RE-H o średnicy wewnętrznej od ⌀50 do ⌀600 oraz 8 modeli RU-H o średnicy wewnętrznej od ⌀35 do ⌀350.
Właściwości
Wysokie obciążenia i wysoka sztywność
Ponieważ elementy toczne są rozmieszczone prostopadle z przekładkami między pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym, pojedyncze łożysko rolkowo-krzyżowe może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe i momentowe we wszystkich kierunkach. Ponadto, ponieważ wysoka sztywność została osiągnięta dzięki przeprojektowaniu struktury wewnętrznej, łożysko rolkowo-krzyżowe pomaga poprawić wydajność złączy dla robotów przemysłowych i części obrotowych, a także stołów obrotowych w centrach obróbczych.
Wymienność wymiarowa
Wymiary są identyczne z istniejącymi produktami, co pozwala na uzyskanie wyższej sztywności maszyn bez zmiany wymiarów zabudowy.
THK wpływa na kompaktowość, wysoką sztywność i wysokie prędkości w szerokim zakresie zastosowań, od ogólnych maszyn przemysłowych po maszyny precyzyjne i duże oraz precyzyjne obrabiarki.
Katalog do pobrania
Aby uzyskać informacje o dostępności, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą THK.