OMNIedge: Usługa IoT w technologii liniowej firmy THK dla branży produkcyjnej
Od marca 2021 r. firma THK rozszerzyła zakres usług IoT o nazwie OMNIedge dla przemysłu wytwórczego, które zostały uruchomione w ubiegłym roku. Oprócz prowadnic liniowych i śrub kulowych, usługa jest teraz dostępna również dla siłowników liniowych, które są szeroko stosowane w operacjach produkcyjnych. Zainteresowanie usługą OMNIedge z czasem wzrosło i już ponad 1000 jednostek jest wykorzystywanych w urządzeniach w zakładach produkcyjnych klientów oraz w zakładach produkcyjnych firmy THK. Wielu użytkowników OMNIedge wyraziło swoje uznanie i oczekiwania wobec możliwości systemu w zakresie wizualizacji stanu komponentów oraz gromadzenia i analizowania danych liczbowych w prosty sposób.
Zdjęcie 1: Czujniki przy elementach techniki liniowej: Prowadnice liniowe, siłowniki liniowe i śruby kulowe.
Ze względu na łatwość obsługi, siłowniki liniowe zostały szeroko przyjęte do stosowania obok prowadnic liniowych i śrub kulowych w zautomatyzowanych urządzeniach, takich jak urządzenia do przenoszenia i montażu. W przypadku komponentów takich urządzeń, zapotrzebowanie na predykcyjne wykrywanie awarii rozszerzyło się poza prowadnice liniowe i śruby kulowe, obejmując również siłowniki liniowe. Aby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, firma THK wystartowała z długo oczekiwaną usługą dla siłowników liniowych.
Zdjęcie 2: Przegląd systemu OMNIedge
Firma jest obecnie w trakcie przeprowadzania testów mających na celu poszerzenie zakresu zastosowań o elementy obrotowe w takich urządzeniach, jak pompy i wentylatory, jednak THK będzie kontynuować rozbudowę usługi w celu dalszego zarządzania ogólną kondycją sprzętu, której głównym elementem jest predykcyjne wykrywanie awarii elementów maszyn. Dzięki tej usłudze firma THK przyczyni się do ciągłej poprawy produktywności na hali produkcyjnej.
Zdjęcie 3: Technologia OMNIedge
Podobnie jak w przypadku obecnych wersji prowadnic liniowych i śrub kulowych, instalacja jest prosta. Czujnik musi być jedynie przymocowany do zewnętrznej części głównego zespołu siłownika. Nie są wymagane żadne modyfikacje ani dodatkowa obróbka. OMNIedge może być nawet dodany do działającego urządzenia. Jest to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą od razu rozpocząć pracę z predykcyjnym wykrywaniem awarii.
Do pojedynczego wzmacniacza można podłączyć do trzech czujników jednocześnie. Do tego samego wzmacniacza można podłączyć dowolną kombinację podłączonych komponentów (w tym prowadnice liniowe, śruby kulowe i siłowniki liniowe), aby dopasować konfigurację elementów maszyn wewnątrz urządzeń.
Oprócz obrabiarek, system może być stosowany w ogólnych maszynach przemysłowych, takich jak urządzenia do przenoszenia i montażu, w których powszechnie stosuje się siłowniki.
Pobierz katalog OMNIedge