Nowa tuleja liniowa LMHB do łatwego montażu przez wciskanie
Wraz z typem LMHB firma THK wprowadza nową liniową tuleję do szybkiego i łatwego montażu. Odbywa się to poprzez wciśnięcie tulei w obudowę.
Rysunek 1 Tuleja liniowa LMHB do łatwego montażu przez wciskanie
Dzięki sprężystej charakterystyce zakrzywionych stalowych płytek opracowanych przez THK, które minimalizują luz między kulkami a wałkiem, tuleja liniowa LMHB umożliwia płynne i ciche ruchy.
Rysunek 2 Budowa tulei liniowej LMHB
W przeciwieństwie do konwencjonalnych stalowych tulei liniowych, typ LMHB można zamontować po prostu przez wciśnięcie w obudowę. Dalsze etapy montażu lub adaptacja konstrukcji nie są już konieczne.
Rysunek 3 Łatwy montaż przez wprasowanie
Używając tego typu tulei liniowej możesz uzyskać bardziej kompaktowe konstrukcje, dzięki prostemu, wymagającemu niewielkiej ilości miejsca montażowi.
Seria LMHB jest dostępna w sześciu różnych rozmiarach o średnicy wałka od 8 do 20 mm. Ponadto wymiary zewnętrzne tulei liniowej odpowiadają normie ISO 10285 seria 1. - Zapoznaj się z najnowszym katalogiem online lub skontaktuj się z firmą THK, aby uzyskać więcej informacji.
Katalogi do pobrania (PDF)