4-rzędowe prowadnice rolkowe - Model HRX
Prowadnice liniowe rolkowe nadają się do aplikacji o bardzo wysokiej sztywności i bardzo dużych obciążeniach
Cecha 1: Bardzo wysoka sztywność i bardzo duże obciążenia
HRX to prowadnica liniowa, która wykorzystuje wałeczek jako element toczny dla uzyskania większej sztywności. Ponadto, w porównaniu z naszymi istniejącymi produktami rolkowymi, zwiększyliśmy całkowitą długość wózka i zwiększyliśmy liczbę elementów tocznych które przenoszą obciążenie, aby uzyskać lepszą nośność statyczną.
Budowa prowadnicy HRX
Tabela porównawcza istniejących prowadnic rolkowych THK i nowego modelu HRX
| Model | Całkowita długość wózka L1 | Obciążenie statyczne C0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Obecnie produkowane prowadnice rolkowe |
HRX | Obecnie produkowane prowadnice rolkowe |
HRX | ||
| HRX35 | C/R | 82.2 | 92.2 | 119 | 150.1 |
| LC/LR | 112.2 | 120.2 | 165 | 195.7 | |
| HRX45 | C/R | 107 | 115.7 | 192 | 250.4 |
| LC/LR | 142 | 150.7 | 256 | 326.7 | |
| HRX55 | C/R | 129.2 | 143.7 | 266 | 369.9 |
| LC/LR | 179.2 | 192.7 | 366 | 497.9 | |
| HRX65 | C/R | 171.7 | 195.7 | 441 | 567 |
| LC/LR | 229.8 | 260.0 | 599 | 756 | |
Cecha 2: Możliwość przenoszenia obciążenia w dowolnym kierunku
W HRX każdy rząd rolek jest ustawiony pod kątem 45 °, dzięki czemu wózek otrzymuje równe obciążenie we wszystkich kierunkach (promieniowy, odwrotny promieniowy i poziomy), zapewniając wysoką sztywność we wszystkich kierunkach.
4-rzędowe prowadnice rolkowe
Ten model jest odpowiedni do montażu w dowolnej orientacji.
Cecha 3: Wózki oraz szyny są dostępne oddzielnie
Model HRX ma szereg wymiennych typów wózków i rodzajów szyn, które można dowolnie łączyć w obrębie tego samego rozmiaru.