Mechanizm śrubowo-toczny/Tuleja toczna przenosząca moment skrętny o niskiej bezwładności typ BNS-V/NS-V
Umożliwia szybkie ruchy, szybkie uruchamianie i szybkie zatrzymywanie.
Skraca czas taktowania robotów manipulacyjnych
Klienci szukają rozwiązania dla osi Z o niskiej bezwładności, aby skrócić czas taktowania robotów manipulacyjnych. Ten produkt jest bardziej kompaktowy i lżejszy niż jego poprzednicy, osiąga niższą bezwładność i pomaga zoptymalizować projekty.
Niższy moment bezwładności dla lepszego taktowania.
Porównanie nowego modelu BNS-V z istniejącym modelem BNS-A
Zapewnia zarówno precyzję, jak i szybkość
Przykład zastosowania: Robot SCARA
Zmniejszenie zewnętrznej średnicy nakrętki i tulei tocznej przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego rozmiaru wałka obniża wagę i może skrócić czas taktu.
Zastosowanie mniejszego i lżejszego wałka końcowego i urządzenia peryferyjnego zmniejsza obciążenie silnika, co pozwala ograniczyć ilość wytwarzanego ciepła i wydłuża czas pracy urządzenia.
Budowa produktu
BNS-V jest produktem łączącym nakrętką kulkową i tuleję toczną które są montowane na dedykowaną śrubę kulkową z rowkami wielowypustowymi na tym samym wałku. Ten rodzaj śruby kulowej/wielowypustu może wykonywać trzy rodzaje ruchu (obrotowe, liniowe i spiralne) używając tylko jednego wałka, obracając lub zatrzymując nakrętkę kulową lub tuleje toczną.
BNS-V może wykonywać trzy rodzaje ruchu (obrotowy, liniowy i spiralny) za pomocą jednego wałka, obracając lub zatrzymując nakrętkę lub tuleje toczną.
1.Ruch liniowy
Napędzana jest nakrętka
kulowa
Wałek porusza się w górę i w dół
(brak obrotów)
2.Ruch obrotowy
Napędzana jest nakrętka
kulowa i tuleja toczna
Wałek obraca się w miejscu
3.Ruch spiralny
Napędzana jest tuleja toczna
Wał porusza się w górę i w dół
podczas obracania