Ball Spline
Ang Ball Spline ay isang spline bearing ng rolling guide. Isa itong makabagong produkto na may umiikot na ball sa groove na nakakonekta sa shaft, na nagbibigay-daan sa mga load na mas malaki sa mga linear bushing at pinapagana ang torque transmission habang gumagawa ng mga linear na galaw.
Caged Ball Spline SLS/SLF
Ang paggamit sa ball cage ay nagpapahintulot sa mapanatili ang umiikot na pagkilos ng mga bolang pare-pareho ang agwat at makamit ang mga pagtugon na napakabilis. Bilang karagdagan, inaalis nito ang banggaan at kiskisan sa pagitan ng mga bola, na nagreresulta sa mahinang tunog, magandang tunog ng pagtakbo at mabagal na pagkalaspag. Dahil mas humusay ang pagpapanatili sa grasa, natutupad din ang pangmatagalang maintenance-free na paggana.
[NumerongModelo]
SLS/SLF
Ball Spline Model LBS (High Torque Type)
Walang angular na backlash ang Ball Spline na ito upang pataasin ang pagiging rigid sa pamamagitan ng pagbibigay ng preload sa isang spline nut dahil ang spline shaft ay may 3 crest na naka-ayos nang pantay-pantay ang layo sa 120 degree sa circumference, na sinusuportahan ang bawat isa ng 2 row (6 na row sa kabuuan) ng mga ball sa ilalim ng load.
[NumerongModelo]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR
Ball Spline Model LT (Medium Torque Type)
Ang Ball Spline ay may malaking load capacity sa radial at mga direksyon ng torque dahil ang spline shaft ay may 2 hanggang 3 crest sa circumference, na sinusuportahan ang bawat isa ng 2 row (4 o 6 na row sa kabuuan) ng mga ball sa ilalim ng load upang makatwirang magbigay ng preload.
[NumerongModelo]
LT, LF
Ball Spline Model LBG (Rotary Type with Gears)
Ang model na ito ay uri ng unit na may gear teeth sa circumference ng flange, at mga radial at thrust needle bearing na compact na nakalagay sa spline nut. Mahusay ang Ball Spline na ito para sa torque transmission mechanism gamit ang spline nut drive.
[NumerongModelo]
LBG, LBGT
Ball Spline Model LTR (Rotary Type)
Ang model na ito ay compact na uri ng unit ng Ball Spline na direktang nakalagay ang mga bearing ng suporta sa surface sa labas ng spline nut.
[NumerongModelo]
LTR, LTR-A
Mga detalye ng mga produkto, Kalkulahin ang tagal ng buhay, I-download ang 2D, 3D CAD data.atbp. Maaari kang mag-order ng alinman sa iba't ibang catalog, matitingnan din sa PDF na format sa Suportang Teknikal.