Change Nut
Ang Change Nut ay isang sliding feed screw ng 45 degree lead angle na hindi madaling makukuha mula sa machining. Pinaka-umaangkop ang malaking lead angle nito sa pagkuha ng mabilis na traverse mechanism sa mababang revolution rate.
![Change Nut](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/changenut/changenut_00.jpg)
Mga Model
Change Nut Model DCMA/DCMB | May kakayahan ang model na ito na madaling i-convert ang linear na paggalaw sa rotary na paggalaw at kabaligtaran na 70% na mabisa. Dahil malaki ang lead, mahusay ito para sa pagbuo ng mabilis na feed mechanism na may mababang speed rotation. | Mga detalye / Lineup ng produkto (Ingles) |